CRT648-150/L44-M12

Renk sensörü

Ürün numarası: 50152607

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 648
Uygulama 7 renge kadar tanıma
Özel versiyon IO-Link üzerinden RGB renk çıkışı
İşletme bölgesi 20 ... 150 mm
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, beyaz
LED risk grubu Grup 2 (EN62471 uyarınca)
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 8 mm x 8 mm [60 mm]
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Çıkış akımı, maks. 100 mA
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Açık devre akımı 60 mA, 24 V DC
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Tür Tanıtma girişi
İşlev Tanıtma (fabrika çıkışı devre dışı, isteğe bağlı olarak yapılandırılabilir)
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 3 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP / NPN değiştirme yapılabilir
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP / NPN değiştirme yapılabilir
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 3 ... 3.000 Hz
Tepki verme süresi ≥ 180 ms, ≥ 1500 Hz
Isınma süresi 5 min
Tür IO-Link
COM modu COM2
Min. periyot süresi COM2 = 4 ms
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 5303
SIO modu desteği Evet
Süreç verileri, uzunluk 6 Bayt
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN (yapılandırılabilir)
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konektör, 270° dönebilir
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 25 mm x 50 mm x 50,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 150 g
Gövde rengi mattchrom
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LC ekranı
LED
Kumanda elemanları Kumanda butonları
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 80 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP69
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60947-5-2
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60947-5-2
Geçerli norm EN IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ECLASS 16.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
UNSPSC 26.08 41111940
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - IO-Link interface description - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf