KF-ETC-420

Plastik fiber optik sensörü

Ürün numarası: 50132149

Tahmini teslimat süresi: 13 iş günü
Seri KF
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Işın demeti çıkışı önde
Lif çekirdeği Koaksiyel lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Plastik
aktiver Faserdurchmesser 0,25 mm
Algılama mesafesi, LV461 0 ... 30 mm
Algılama mesafesi, LV462 0 ... 60 mm
Algılama mesafesi, LV463 0 ... 90 mm
Algılama mesafesi, LV463.XV 0 ... 135 mm
Algılama mesafesi, LV463.XR 0 ... 160 mm
Algılama mesafesi, LV463I.XR 0 ... 245 mm
Minimum nesne çapı 0,05 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 1,25 mm
Net ağırlık 19 g
Malzeme baş Paslanmaz çelik
Tür Plastik fiber optikler (KF)
Lif uzunluğu 2.000 mm
Malzeme lif kılıfı PE
Sensör başı bağlantısı M4 x 0,7 mm
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R15
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 18 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Evet
Döşeme standart
Sönümleme, λ = 650nm 210 dB/km
Ortam sıcaklığı işletim -55 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
Veri sayfası - pdf
Kısa uyarı - pdf
Ürün broşürü - pdf