TFM 03 1510.210

Transponder

Ürün numarası: 50106412

Hemen mevcuttur

Icon
Seri TFM
Bunlar için uygundur: RFM
Çip I-CodeSLI
Çalışma frekansı 13,56 MHz
Hafıza büyüklüğü 112 B
Hafıza bloğu 28 Adet
Yapı şekli Pul
Kalınlık 2,5 mm
Dış çap 30 mm
İç çap 5 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 66
Net ağırlık 3 g
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 68
Geçerli norm ISO 15693
Gümrük taife numarası 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ECLASS 16.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
UNSPSC 26.08 43211710