IL BA 012/065 RD 301 L D
Aydınlatma
| Tür | Anahtarlı sabit ışıklı LED bar aydınlatma |
| Bunlar için uygundur: | IVS 1000i & DCR 1000i |
| Özel versiyon | Mercek şeklinde koruyucu kapak |
| İşlevler | Kesintisiz çalışma |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 634 nm |
| Gönderme sinyali şekli | sürekli |
| LED grubu | 1 |
| Açılma açısı, maks. | 18 ° |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 3,4 W, 24 V DC'de |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 23,1 mm x 18 mm x 84 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Plastik gövde | PC |
| Metal gövde | Alüminyum oksitlenmiş |
| Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
| Net ağırlık | 70 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 40 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Gümrük taife numarası | 85395100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
| ECLASS 8.0 | 27310204 |
| ECLASS 9.0 | 27310204 |
| ECLASS 10.0 | 27310204 |
| ECLASS 11.0 | 27310204 |
| ECLASS 12.0 | 27310204 |
| ECLASS 13.0 | 27310204 |
| ECLASS 14.0 | 27310204 |
| ECLASS 15.0 | 27310204 |
| ECLASS 16.0 | 27310204 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211718 |