DCR55M2/R2
Sabit 2D kod okuyucusu
| Seri | DCR 55 |
| Çip | CMOS (Rolling Shutter) |
| Yazılım fonksiyonları | 1D kodlarını okuma 2D kodlarını okuma |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 Hong Kong 2/5 NEC 2/5 Straight 2/5 aralıklı Akıllı posta Australian Post Aztec BC412 Canada Post Codabar Codablok F Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 EAN/UPC GS1 veri çubuğu HanXin Japonya Postası KIX kodu Kore Postası QR kodu Veri Matris Kodu |
| Okuma mesafesi | 30 ... 425 mm |
| LED grubu | Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca) |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 960 px |
| Modül boyutu | 0,127 ... 0,528 mm |
| Besleme gerilimi UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 425 mA |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| İşlev | Okuma kapısı |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Tür | RS 232 |
| İşlev | Proses |
| Transfer hızı | 9.600 ... 115.200 Bd |
| Veri formatı | yapılandırılabilir |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 7 damarlı |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 89 g |
| Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
| Gösterge türü | LED |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 54 |
| Sertifikasyonlar | FCC RoHS c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61326-1 |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |