MSI-MD-FB
Susturma arayüzü
| Seri | MSI-MD-FB |
| Uygulama | MLC ve ELC emniyet ışık perdelerinin standart modellerinin yanı sıra MLD çok ışınlı emniyet bariyerleri ile bağlantılı susturma uygulamaları için susturma arayüzü |
| İşlevler | Susturmayı aktifleştirme işlevi Susturma zaman aşımı uzatması dizi kontrollü 2 sensör susturması sıra kumandalı 4 sensör susturması zaman kontrollü 2 sensör susturması |
| Tekrar başlatma | Otomatik manuel |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,5E-09 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, 20 ms gerilim çökmesinde dengeleme gerekir, min. 250 mA (+ harici yükler) |
| Akım tüketimi, maks. | 150 mA, harici yüksüz |
| Güç tüketimi, maks. | 3,6 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
| Artık dalgalanma | -5 ... 5 %, UB’dan |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 8 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 27 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| İşlev | Kontrolden kumanda girişi yeniden başlatma Kontrol girişi sıfırlama |
| İşlev | Kontrolden kumanda girişi susturma sensörü 1 |
| İşlev | Kumanda girişi susturmayı etkinleştirme/susturma zaman aşımı |
| İşlev | Kontrol girişi sıfırlama |
| İşlev | Kontrol girişi susturma sensörü 1 Kontrol girişi susturma sensörü 2 Kontrol girişi susturma sensörü 3 Kontrol girişi susturma sensörü 4 |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 27 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 18 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 3 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 380 mA |
| Yük endüktivitesi | 2.000 µH |
| Yük kapasitesi | 0,3 µF |
| Artık akım, maks. | 0,2 mA |
| Artık akım, tip. | 0,002 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| İşlev | Sinyal çıkışı hata |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| İşlev | Sinyal çıkışı ReadyForReset |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| İşlev | Sinyal çıkışı durum susturma |
| Tekrar açılma süresi | 100 ms |
| Geri düşme gecikmesi | 5 ms |
| Bağlantı sayısı | 8 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| İşlev | Bağlantı emniyet sensörü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Işıklı susturma gösterge bağlantısı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Bağlantı kapatma birimi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Dört susturma sensörünün bağlantıları |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Bakım arayüzü |
| Bağlantı türü | USB |
| Konnektör tipi | USB 2.0 Micro-A |
| İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 50 m |
| Ölçü (G x Y x U) | 60 mm x 38,3 mm x 225 mm |
| Net ağırlık | 560 g |
| Gövde rengi | Sarı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi L açılı montaj plakası Montaj plakası |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 14 Adet |
| Kumanda elemanları | DIP anahtarı |
| Kumanda elemanının işlevi | İşletim türü seçimi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Şok direnci | 100 m/s² |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC/EN 60068-2-6 |
| US patentleri | US 6,418,546 B |
| Gümrük taife numarası | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371811 |
| ECLASS 8.0 | 27371811 |
| ECLASS 9.0 | 27371811 |
| ECLASS 10.0 | 27371811 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001448 |
| ETIM 6.0 | EC001448 |
| ETIM 7.0 | EC001448 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |