MSI-TRMB-02
Emniyet rölesi
| Seri | MSI-TRM |
| Uygulama | IEC/EN 61496 uyarınca tip 4 tek ışınlı emniyet bariyerleri için değerlendirme cihazı |
| İşlevler | Kontaktör izleme (EDM) Periyodik çalışma testi Start/restart kilidi (RES) |
| Tekrar başlatma | Otomatik manuel |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 100 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,15E-09 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Akım yolu başına sürekli akım, maks. | 3 A |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Akım tüketimi, maks. | 200 mA |
| Güç tüketimi, maks. | 3 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 % |
| Sigorta | maks. 3 A ile harici |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 23 V |
| Voltaj türü | DC |
| İşlev | Kontrol girişi start/restart kilidi (RES) |
| İşlev | Kontrol girişi start/restart kilidi (RES) |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 23 V |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 3 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Voltaj türü | AC/DC |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 23 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| İşlev | Anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| İşlev | Anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| İşlev | Sinyal çıkışı hata |
| Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı | 2 Adet |
| Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı | 0 Adet |
| Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı | 0 Adet |
| Tepki verme süresi | 130 ms |
| Geri düşme gecikmesi | 130 ms |
| Test talebi üzerine sensörün tepki verme süresi | 0,5 ... 8,5 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Alıcıya bağlantı Gerilim beslemesi Vericiye bağlantı |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Yay gücü terminali |
| Kutup sayısı | 16 kutuplu |
| Bağlantı enine kesitleri | 0,2 ila 1,5 mm² |
| Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | Poliamit PA takviyesiz |
| Net ağırlık | 155 g |
| Gövde rengi | gri |
| Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 6 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 75 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 75 % |
| Koruma sınıfı | IP 20 (gövde) IP 20 (terminaller) |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85364190 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |