IPS 448i FIX-F2-102-I3-G-H

Akıllı kamera

Ürün numarası: 50142219

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon
Seri IPS 400i
Uygulama Çift raf derinliği
Özel versiyon Isıtma
Yazılım fonksiyonları Raf hassas konumlandırma
Çalışma alanı 250 ... 1.900 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Gönderme sinyali şekli darbeli
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 960 px
İşaretçi boyutu (yuvarlak) 13 ... 15 mm
Elektronik kilitleme süresi 0,068 ... 5 ms
Kameranın tipi Monokrom
Üretilebilirlik (1 Sigma) 0,2 mm, (Raf derinliği 2: 0,5 mm) uygulamaya bağlı
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Ortalama güç tüketimi 12 W
Dijital anahtarlama girişi sayısı 3 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Voltaj türü DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 5 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Tür Ethernet, PROFINET
Mimari Sunucu
İstemci
Adres atama DHCP
Manüel adres ataması
Transfer hızı 10 Mbit/sn
100 Mbit/sn
İşlev Proses
Şalter işlevselliği Yok
Transfer protokolü TCP/IP , UDP
İşlev Proses
Uygunluk Sınıfı B
Protokol PROFINET RT
Transfer hızı 100 Mbit/sn
Tür Ethernet
İşlev Bakım
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı PWR / SWI / SWO
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 12 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı HOST
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Plastik gövde PC
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 124 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 9 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Parametrelendirme kodları
Tanıtma
Web tarayıcısı üzerinden
Kumanda elemanları Tuşlar
Kumanda elemanının işlevi Ayarlama modu
Otomatik ayarlama
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
GSDML dosyası - zip
Yazılım - Device Finder V4.0.1 - zip
Yazılım - Data Function Block for TIA V15 - zip
Yazılım - Data Function Block for TIA V16 - zip
Code Generator
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - XML Interface description - pdf
Kullanım kılavuzu - XML Job description - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf