EI30-P 067 SQ
Enkoder Serisi Bilgileri
| Sipariş Hatırlatması | İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın. |
| Serisi | EI30 067 SQ |
| Temel Prensip | artımlı |
| Çalışma Prensibi | optik interpolasyonlu |
| Flanş Çapı | Ø 67 mm |
| Flanş Tipi | Kare flanş Stator soketi Vida flanşı |
| Dolu Şaft/İçi Boş Şaft | İçi boş mil |
| Şaft Çapı | Ø 7 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm |
| Besleme Gerilimi | 4,75 ... 5,5 V DC 5 ... 30 V DC 10 ... 30 V DC |
| Çıkış Devresi | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, inv. TTL TTL, RS422 uyumlu, inv. |
| Darbe Sayısı | 1440 I/U 2880 I/U 3000 I/U 3600 I/U 4000 I/U 5760 I/U 6000 I/U 7200 I/U 7500 I/U 8000 I/U 9182 I/U 10000 I/U 10240 I/U 12000 I/U 12500 I/U 15000 I/U 16384 I/U 20000 I/U 20480 I/U 25000 I/U |