AMS 148i 120
Optik konum sensörü
| Seri | AMS 100i |
| Uygulama | Galvanik tesislerin konumlandırılması Kayar platform ve transfer araçlarının konumlandırılması Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti Yüksek raflı depolama cihazının konumlandırılması |
| Sipariş hatırlatması | Yansıtıcı bant ayrı sipariş edilmelidir |
| MTTF | 27 Yıllar |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 660 nm |
| Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Maks. lazer gücü | 0,004 W |
| Gönderme sinyali şekli | modüle |
| Darbe süresi | 0,8 µs |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 100 mm [120.000 mm] |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Ölçüm aralığı | 100 ... 120.000 mm |
| Çözünürlük | 0,001 ... 10 mm |
| Doğruluk | 2 mm, +/- |
| Üretilebilirlik (1 Sigma) | 0,2 mm, 0,2 mm (120.000 mm'ye kadar ölçüm aralığında) |
| Ölçüm değerinin çıkışı | 1 ms |
| Sıcaklık kayması, mutlak (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
| Travers oranı maks. | 10 m/s |
| Koruma devresi | Veri yok |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 250 mA |
| Tepki verme süresi | 8 ms |
| Tür | PROFINET |
| Bağlantı sayısı | 4 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | XD1 PWR |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Bakım arayüzü EtherNet TCP/IP, UDP |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | XF0 SERVICE |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | D kodlu |
| İşlev | PROFINET BUS IN |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | XF1 IN |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | D kodlu |
| İşlev | PROFINET BUS OUT |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | XF2 OUT |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | D kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 600 g |
| Gövde rengi | Kırmızı gri |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Gösterge türü | LC ekranı LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Folyo klavye |
| Ortam sıcaklığı işletim | -5 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | UL |
| Gümrük taife numarası | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |