AMS 138i 40 H

Optik konum sensörü

Ürün numarası: 50155769

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri AMS 100i
Uygulama Galvanik tesislerin konumlandırılması
Kayar platform ve transfer araçlarının konumlandırılması
Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti
Yüksek raflı depolama cihazının konumlandırılması
Sipariş hatırlatması Yansıtıcı bant ayrı sipariş edilmelidir
MTTF 27 Yıllar
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 660 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Maks. lazer gücü 0,004 W
Gönderme sinyali şekli modüle
Darbe süresi 0,8 µs
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 100 mm [40.000 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Ölçüm aralığı 100 ... 40.000 mm
Çözünürlük 0,001 ... 10 mm
Doğruluk 2 mm, +/-
Üretilebilirlik (1 Sigma) 0,2 mm, (40.000 mm'ye kadar ölçüm aralığında)
Ölçüm değerinin çıkışı 1 ms
Sıcaklık kayması, mutlak (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Travers oranı maks. 10 m/s
Koruma devresi Veri yok
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 250 mA
Tepki verme süresi 8 ms
Tür EtherCAT
Bağlantı sayısı 4 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı XD1 PWR
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Bakım arayüzü
EtherNet TCP/IP, UDP
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı XF0 SERVICE
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev EtherCAT BUS IN
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı XF1 IN
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev EtherCAT BUS OUT
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı XF2 OUT
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Ölçü (G x Y x U) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 1.100 g
Gövde rengi Kırmızı
gri
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LC ekranı
LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Folyo klavye
Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar UL
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
EDS dosyası - AMS 138i EDS V1.0.26 - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf