DCR108iADJ-0608-312-R3M-F001
Sabit 2D kod okuyucusu
| Seri | DCR 100i |
| Çip | CMOS (Global Shutter) |
| Yazılım fonksiyonları | 1D kodlarını okuma 2D kodlarını okuma |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 aralıklı Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar Limited GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked Kompozit Kodlar MSI Plessey Maxicode Mikro QR PDF417 PDF417 Micro QR kodu UPC-A UPC-E Veri Matris Kodu İlaç kodu |
| Okuma mesafesi | 40 ... 550 mm |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.080 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 1.280 px |
| Odak uzaklığı | 6 mm |
| Okuma alanı açılma açısı, yatay | 29 ° |
| Okuma alanı açılma açısı, dikey | 34 ° |
| Modül boyutu | 0,08 ... 0,5 mm |
| Kameranın tipi | Monokrom |
| Odak | Manuel ayarlanabilir |
| Koruma devresi | Fazla yük koruması |
| Besleme gerilimi UB | 12 ... 28 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | maks.= 11 W, 12 V DC’de |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama prensibi | PNP/NPN (Optik kuplajlı transistör (anahtarlama elemanı)) |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama elemanı | Optik kuplajlı transistör |
| Anahtarlama prensibi | NPN |
| Anahtarlama elemanı | Optik kuplajlı transistör |
| Anahtarlama prensibi | NPN |
| Tür | Ethernet, RS 232 |
| İşlev | Proses |
| Transfer hızı | 9.600 ... 230.400 Bd |
| Veri formatı | ayarlanabilir |
| Başlangıç biti | 1 |
| Veri biti | 8 |
| Durdurma biti | 1 |
| Parite | Yok |
| Veri kodlaması | ASCII ikili |
| Mimari | Sunucu İstemci |
| Adres atama | DHCP Manüel adres ataması |
| Transfer hızı | 10 Mbit/sn 100 Mbit/sn |
| İşlev | Proses |
| Şalter işlevselliği | Yok |
| Transfer protokolü | TCP/IP , UDP, Modbus TCP |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 12 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 44 mm x 29 mm x 53 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 150 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 5 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Parametrelendirme kodları Tanıtma Yazılım |
| Kumanda elemanları | Tuşlar |
| Kumanda elemanının işlevi | Fabrika ayarına sıfırlama Tetikleyici Tune |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 64 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-8 |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |