BT Holder IT 190x

Montaj braketi

Ürün numarası: 50114498

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Ürün grubu için uygun Mobil kod okuyucular
Bunlar için uygundur: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g
İşlevler Sunum modu aktivasyonu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 130 mm x 290 mm x 170 mm
Net ağırlık 375 g
Montaj ünitesinin uygulanması Masa ayağı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı serbest olarak durur
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı içeri sürmek için
Montaj ünitesinin malzemesi Plastik
Gümrük taife numarası 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100