MLDSET-M2-1600T
Set emniyet sensörü
| Seri | MLDSET |
| Özel versiyon | Entegre ışıklı susturma göstergesi |
| İşlevler | Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Susturmayı aktifleştirme işlevi Susturma zaman aşımı uzatması İkinci susturma sinyali için alternatif bağlantı |
| Entegre lazer hizalama yardımı | Hayır |
| Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı | Hayır |
| Entegre ışıklı susturma göstergesi | Evet |
| Entegre durum göstergesi | Evet |
| Susturma türü | zaman kontrollü 2 sensör susturması |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6,6E-09 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 6 m |
| Işın sayısı | 3 Adet |
| Işın uzaklığı | 400 mm |
| Net ağırlık | 21.349 g |
| Susturma sensörleri türü | Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK 25C |
| cihaz kolonlu | Evet |
| Susturma sensörü sayısı | 2 Adet |
| Ayaksız kolon yüksekliği | 1.600 mm |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ECLASS 10.0 | 27272703 |
| ECLASS 11.0 | 27272703 |
| ECLASS 12.0 | 27272703 |
| ECLASS 13.0 | 27272703 |
| ECLASS 14.0 | 27272703 |
| ECLASS 15.0 | 27272703 |
| ECLASS 16.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| ETIM 9.0 | EC001832 |
| ETIM 10.0 | EC001832 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |