Lichtleiter
Die flexiblen Lichtleiter mit unterschiedlicher Kopfform lassen sich in nahezu jedes Anlagendesign integrieren. Der Erfassungsbereich ist abhängig von den eingesetzten Lichtleitern und Verstärkern. Lichtleiter können als Einweg-Prinzip oder in tastender Funktion genutzt werden. Als Faser-Array mit mehreren Lichtstrahlen können sie zur Erkennung besonders kleiner Objekte eingesetzt werden. Je nach weiteren Anforderungen z.B. der Umgebung sind Lichtleiter aus Kunstsoff oder Glas erhältlich.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 100 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-630-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50153815
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 3.000 mm, 3.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl (SUS303), Edelstahl (SUS303)
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-610-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50153814
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 1.000 mm, 1.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-605-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50153813
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 500 mm, 500 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-310-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50153812
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 1.000 mm, 1.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-430-SM
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50153811
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 3.000 mm, 3.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-410-SM
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50153810
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 1.000 mm, 1.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-405-SM
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50153809
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 500 mm, 500 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
KF-L-100MLF-02
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50152665
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 210 mm, 210 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE, PE
- Bauform: kubisch, kubisch
Kombinationsprodukt
KF-LY-77TZ-30
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50151112
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 3.000 mm, 3.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE, PE
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
KF-ET-650
Kunststoff-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50150211
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 5.000 mm, 5.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE, PE
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
GF-ETM-SS-402-IM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50149673
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 200 mm, 200 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-820-SF
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50142353
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 2.000 mm, 2.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Bauform: zylindrisch, zylindrisch
Artikeldaten vom: 16.06.26