Glasfaser-Lichtleiter
Glasfaser-Lichtleiter werden in anspruchsvollen Umgebungsbedingen mit hohen Temperaturen eingesetzt und sind chemisch resistent. Für Foliendurchstrahlung oder Anwendungen mit hoher Lichtleistung bieten sie durch die besonders niedrige Dämpfung weitere Vorteile.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 42 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-630-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50153815
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 3.000 mm, 3.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl (SUS303), Edelstahl (SUS303)
- Lichtstrahlaustritt: frontseitig, frontseitig
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-610-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50153814
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 1.000 mm, 1.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Lichtstrahlaustritt: frontseitig, frontseitig
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-605-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50153813
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 500 mm, 500 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Lichtstrahlaustritt: frontseitig, frontseitig
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-310-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50153812
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 1.000 mm, 1.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Lichtstrahlaustritt: frontseitig, frontseitig
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-430-SM
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50153811
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 3.000 mm, 3.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Lichtstrahlaustritt: frontseitig, frontseitig
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-410-SM
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50153810
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 1.000 mm, 1.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Lichtstrahlaustritt: frontseitig, frontseitig
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-405-SM
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50153809
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 500 mm, 500 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Lichtstrahlaustritt: frontseitig, frontseitig
Kombinationsprodukt
GF-ETM-SS-402-IM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50149673
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 200 mm, 200 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Lichtstrahlaustritt: frontseitig, frontseitig
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-820-SF
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50142353
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 2.000 mm, 2.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Linse, Seitlich mit Linse
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-830-SF
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50142352
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 3.000 mm, 3.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Linse, Seitlich mit Linse
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-840-SF
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50142351
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip, Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 4.000 mm, 4.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Linse, Seitlich mit Linse
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-305-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50134919
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip, Tast-Prinzip
- Faserlänge: 500 mm, 500 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl, Edelstahl
- Lichtstrahlaustritt: stirnseitig, stirnseitig
Artikeldaten vom: 09.07.26