GF-ETB-SS-605-SM

Glasfaser-Lichtleiter Einweg

Artikelnummer: 50153813

Sofort verfügbar

Serie GF
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Sonderausführung hitzebeständig
Öffnungswinkel 60 °
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Faserkern Gemischte Faseranordnung
Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Reichweite mit LV461 2 ... 60 mm
Reichweite mit LV462 2 ... 100 mm
Reichweite mit LV463 2 ... 180 mm
Reichweite mit LV463.XV 3 ... 305 mm
Reichweite mit LV463.XR 5 ... 450 mm
Anschluss, verstärkerseitig Ø 2,2 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 2,9 mm
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Glasfaser-Lichtleiter (GF)
Faserlänge 500 mm
Werkstoff Fasermantel Edelstahl
Befestigung des Tastkopfes M6
kleinster Biegeradius (statisch) R23
kleinster Biegeradius (bewegt) R23
Hülsenlänge am Lichtaustritt 33 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Ja
Verlegung standard
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 250 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651