GF-ETB-SS-630-SM
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Serie | GF |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
Einsatzgebiet | Allgemeine Anwendungen |
Sonderausführung | hitzebeständig |
Öffnungswinkel | 60 ° |
Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
Faserkern | Gemischte Faseranordnung Mehrfaserkern |
Werkstoff Faserkern | Glas |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Reichweite mit LV461 | 2 ... 60 mm |
Reichweite mit LV462 | 2 ... 100 mm |
Reichweite mit LV463 | 2 ... 180 mm |
Reichweite mit LV463.XV | 3 ... 305 mm |
Reichweite mit LV463.XR | 5 ... 450 mm |
Anschluss, verstärkerseitig | Ø 2,2 mm |
Bauform | zylindrisch |
Außendurchmesser | 2,9 mm |
Werkstoff Kopf | Edelstahl |
Art | Glasfaser-Lichtleiter (GF) |
Faserlänge | 3.000 mm |
Werkstoff Fasermantel | Edelstahl |
Befestigung des Tastkopfes | M6 |
kleinster Biegeradius (statisch) | R23 |
kleinster Biegeradius (bewegt) | R23 |
Hülsenlänge am Lichtaustritt | 33 mm |
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse | Ja |
Verlegung | standard |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 250 °C |
Zolltarifnummer | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |