GF-LB-SS-410-SM
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
| Serie | GF |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Sende- und Empfangsfaser |
| Einsatzgebiet | Allgemeine Anwendungen |
| Sonderausführung | hitzebeständig |
| Öffnungswinkel | 60 ° |
| Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
| Faserkern | Gemischte Faseranordnung Mehrfaserkern |
| Werkstoff Faserkern | Glas |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Reichweite mit LV461 | 0 ... 150 mm |
| Reichweite mit LV462 | 0 ... 250 mm |
| Reichweite mit LV463 | 0 ... 400 mm |
| Reichweite mit LV463.XV | 0 ... 680 mm |
| Reichweite mit LV463.XR | 0 ... 1.000 mm |
| Reichweite mit LV463I.XR | 0 ... 2.000 mm |
| Anschluss, verstärkerseitig | Ø 2,2 mm |
| Bauform | zylindrisch |
| Außendurchmesser | 2,9 mm |
| Werkstoff Kopf | Edelstahl |
| Art | Glasfaser-Lichtleiter (GF) |
| Faserlänge | 1.000 mm |
| Werkstoff Fasermantel | Edelstahl |
| Befestigung des Tastkopfes | M4 |
| kleinster Biegeradius (statisch) | R23 |
| kleinster Biegeradius (bewegt) | R23 |
| Hülsenlänge am Lichtaustritt | 25,7 mm |
| Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse | Ja |
| Verlegung | standard |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 250 °C |
| Zolltarifnummer | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |