Miniaturscanner
Miniaturscanner für das Lesen von Barcodes zeichnen sich durch geringe Gehäuseabmessung aus und kommen immer dann zum Einsatz, wenn der zur Verfügung stehende Einbauraum begrenzt ist. Trotz den geringen Abmessungen sind die Geräte äußerst leistungsstark und verfügen, je nach Ausführung, über große Lesefelder im Nahbereich. Es sind auch Barcodescanner mit hoher Schutzart verfügbar.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 29 Produkte gefunden
CR110M0/R2 - 1300
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer:
50154394
- Serie: CR110
- Schnittstelle: RS 232
- Modulgröße, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funktionen: Justage Mode, Ausgabeformat wählbar, I/O, LED-Anze...
CR110M2/R2 - 1300
Artikelnummer:
50154393
- Serie: CR110
- Schnittstelle: RS 232
- Modulgröße, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funktionen: Lesetor-Steuerung, Ausgabeformat wählbar, I/O, Jus...
CR110M2/R2
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer:
50154392
- Serie: CR110
- Schnittstelle: RS 232
- Modulgröße, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funktionen: LED-Anzeige, Ausgabeformat wählbar, I/O, Justage M...
CR110M0/R2
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer:
50154391
- Serie: CR110
- Schnittstelle: RS 232
- Modulgröße, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funktionen: I/O, Ausgabeformat wählbar, Justage Mode, LED-Anze...
CR100M0/UB-1800-S6
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer:
50137307
- Serie: CR100
- Schnittstelle: RS 232
- Modulgröße, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funktionen: I/O, Ausgabeformat wählbar, Justage Mode, LED-Anze...
CR55M2/R2-150-M12.8
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer:
50131582
- Serie: CR55
- Schnittstelle: RS 232
- Modulgröße, max.: 0,1 ... 0,5 mm
CR55M2/UB-1800-S6
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer:
50127723
- Serie: CR55
- Schnittstelle: USB
- Modulgröße, max.: 0,1 ... 0,5 mm
CR100M0/R2
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer:
50127451
- Serie: CR100
- Schnittstelle: RS 232
- Modulgröße, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funktionen: Ausgabeformat wählbar, I/O, Justage Mode, LED-Anze...
CR100M2/R2
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer:
50127450
- Serie: CR100
- Schnittstelle: RS 232
- Modulgröße, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funktionen: Ausgabeformat wählbar, I/O, Justage Mode, LED-Anze...
CR50M2/R2-S5
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer:
50126082
- Serie: CR50
- Schnittstelle: USB, RS 232
- Modulgröße, max.: 0,1 ... 0,5 mm
CR55M2/R2
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer:
50126080
- Serie: CR55
- Schnittstelle: RS 232
- Modulgröße, max.: 0,1 ... 0,5 mm
BCL 92 SM 802
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer:
50143266
- Serie: BCL 92
- Schnittstelle: RS 232
- Modulgröße, max.: 0,165 ... 0,5 mm
- Funktionen: Justage Mode, Ausgabeformat wählbar, AutoConfig, I...
Artikeldaten vom: 07.09.26