Spezielle Applikationen und Lösungen
Modulare Barcodelese-Systeme bestehen aus mehreren Geräten und ergeben im Zusammenschluss ein MSP-System (Modulares Scanner Portal). Dieses wird vorzugsweise bei der omnidirektionalen Codelesung eingesetzt. Die Systeme sind vormontierte Plug & Play Systeme, wodurch Zeit und Kosten bei der Installation und Inbetriebnahme eingespart werden. Spezielle Barcodeleser für die Laborautomation runden das Portfolio ab.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 21 Produkte gefunden
MSP 290i - 920 M 88 MSC
Modulares Scanner Portal
Artikelnummer:
50132900
- Serie: MSPi
- Schnittstelle: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
MSP 290i - 920 N 88 MSC
Modulares Scanner Portal
Artikelnummer:
50132899
- Serie: MSPi
- Schnittstelle: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
MSP 290i - 920 N 88
Modulares Scanner Portal
Artikelnummer:
50132800
- Serie: MSPi
- Schnittstelle: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
MSP 290i - 920 M 88
Modulares Scanner Portal
Artikelnummer:
50132799
- Serie: MSPi
- Schnittstelle: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
MSP 290i - 620 F 4848
Modulares Scanner Portal
Artikelnummer:
50132726
- Serie: MSPi
- Schnittstelle: PROFINET
- Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
MSP 290i - 520 F 4848
Modulares Scanner Portal
Artikelnummer:
50132725
- Serie: MSPi
- Schnittstelle: PROFINET
- Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
MSP 290i - 520 F 88
Modulares Scanner Portal
Artikelnummer:
50132724
- Serie: MSPi
- Schnittstelle: Ethernet
- Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
MSP 290i - 620 M 88
Modulares Scanner Portal
Artikelnummer:
50130821
- Serie: MSPi
- Schnittstelle: Ethernet
- Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
MSP 290i - 620 F 88
Modulares Scanner Portal
Artikelnummer:
50130232
- Serie: MSPi
- Schnittstelle: Ethernet
- Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
MSP 290i - 520 M 88
Modulares Scanner Portal
Artikelnummer:
50130024
- Serie: MSPi
- Schnittstelle: Ethernet
- Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
MSP 360i - 530 F 01
Modulares Scanner Portal
Artikelnummer:
50121388
- Serie: MSPi
- Schnittstelle: RS 232, RS 422
- Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
MSP 490i - 540 M 01
Modulares Scanner Portal
Artikelnummer:
50121387
- Serie: MSPi
- Schnittstelle: RS 232, RS 422
- Lesetechnik: Modulares Scanner Portal
Artikeldaten vom: 18.10.26