Sicherheits-Steuerungen
Sicherheits-Steuerungen MSI 400
Kompakt gebaut und einfach konfigurierbar
Die kompakten Sicherheits-Steuerungen MSI 400 werten die Signale verschiedenster Sicherheits-Sensoren aus und werden bei kleinen bis mittleren Maschinengrößen zur Überwachung des Sicherheits-Kreises eingesetzt. Durch ihre konfigurierbaren Sicherheitsfunktionen lassen sie sich sehr leicht an die jeweiligen Anforderungen anpassen.
Ihr Nutzen
- Immer passend
Die MSI 400 Baureihe bietet mit 2 Basismodulen immer die passende Lösung – von Standardfunktionen bis zu integrierten Gateways. Alle Basismodule sind nach Bedarf modular erweiterbar. - Spart Platz
Auf 45 mm Baubreite sind bereits 24 sichere E / As und Industrial Ethernet Protokolle integriert. Dies spart Platz im Schaltschrank und vereinfacht die Bestellung durch eine einzige Artikelnummer. - Höchste Schaltleistung
An jedem Ausgang des Systems stehen 4 A verschleißfreie Schaltleistung zur Verfügung. So können z. B. Ventile direkt angesteuert werden und zusätzliche Relais entfallen. - Schnelle Online-Diagnose
Die integrierte Online-Diagnose und das System-Logbuch liefern schnell einen Überblick über den Status des Systems.
So werden mögliche Probleme rasch lokalisiert. Auch Lösungen zur Fernwartung lassen sich ohne Zusatzaufwand umsetzen und machen teure Wartungseinsätze oft überflüssig.
Highlights
Perfekter Start – Modular erweiterbar
Schon das Standardmodul MSI 420 verfügt über 20 sichere Eingänge, 4 Ausgänge und 4 konfigurierbare IOS und bietet so den perfekten Einstieg für Standardanwendungen. Nach Bedarf sind alle MSI 400 Basismodule mit den E/A-Erweiterungsmodulen auf bis zu 116 sichere Eingänge und 56 sichere Ausgänge erweiterbar. An jedem Ausgang des Systems stehen 4 A verschleißfreie Schaltleistungen zur Verfügung. So können z. B. Ventile direkt angesteuert werden und zusätzliche Relais entfallen.
Gateways integriert
Die Sicherheits-Steuerungen MSI 400 lassen sich einfach in industrielle Netzwerke einbinden. Bei einer Baubreite von nur 45 mm sind Ethernet-Schnittstelle und Industrial-Ethernet- Protokolle bereits integriert.
Weitere Gateway Module
Die Einbindung in weitere Feldbusse wie EtherCAT, PROFIBUS und CANopen erfolgt über Gateway-Module.
Flexible Anschlusstechnik
Alle Module sind wahlweise mit steckbaren Schraub- oder Federkraft- Klemmen / Push-in verfügbar – das bedeutet noch bessere Anpassung an Ihre Installations-Anforderungen.
Wechselbarer Programmierspeicher
Der auf der Frontseite zugängliche, wechselbare Programmspeicher im SD-Karten-Format bietet viel Speicherplatz für Anwendungsprogramme. So wird das Handling der Projekte vereinfacht, was bei Inbetriebnahme, Vervielfältigung und im Servicefall viel Zeit spart. Die an der Steuerung befestigte Abdeckung schützt den Speicher vor unbeabsichtigter Entnahme.
Immer schnell verbunden
Integrierte USB- und Ethernet-Schnittstellen ermöglichen einen flexiblen Zugriff auf das System. So sind Status- und Diagnoseinformationen bei der Projektierung und während des Betriebs schnell verfügbar.
Optische Funktionsanzeige via LEDs
Sämtliche Ein- und Ausgänge des Systems verfügen über den Anschlüssen eindeutig zugeordneten LED-Anzeigen. Diese werden durch weitere LEDs für die Darstellung des Modulstatus ergänzt. So lässt sich der Betriebszustand eines Systems schnell und unmissverständlich erkennen.
Schnell zum Ziel mit MSI.designer
Mit dem Konfigurationstool MSI.designer erstellen Sie Projekte einfach und effizient. Die lizenzfreie Software enthält eine umfassende Bibliothek mit mehr als 50 zertifizierten Funktionsblöcken und unterstützt Sie beim Erstellen, Prüfen und Dokumentieren Ihrer Projekte.
Intuitive Konfiguration
Durch die intuitive Bedienung sind Konfigurationen schnell erstellt. Sensoren und Aktoren können direkt im Logikeditor verwendet und im selben Arbeitsschritt mit einem Funktionsblock verbunden werden. Frei definierbare Seiten und die Zusammenfassung von Funktionsblöcken sorgen dabei für eine gute Übersicht. Selbst die parallele Ansicht mehrerer Logik-Seiten ist möglich, und mit den verschiebbaren Fenstern sehen sie immer die Elemente, die Ihre Arbeit optimal unterstützen.
Umfangreiche Funktionsblock-Bibliothek
Die Bibliothek des MSI.designer verfügt über mehr als 50 zertifizierte Funktionsblöcke. Typische Funktionen wie Restart, Auswertung von 2-Hand-Bediengeräten und Schützkontrolle sowie aufwendige Funktionen wie Muting-Abläufe sind so schon vorkonfiguriert und können schnell umgesetzt werden. In einem Projekt können bis zu 300 Funktionsblöcke eingebunden werden.
Integrierte Simulation
Schon am PC ermöglichen die Simulations-Funktion und der integrierte Logik-Analysator eine Überprüfung der programmierten Funktionen. Eventuell notwendige Anpassungen werden so bereits am Schreibtisch durchgeführt und nicht erst im Montagebereich an der Maschine. Dies spart deutlich Zeit bei der Inbetriebnahme vor Ort.
Professioneller Bericht
Die Dokumentationsfunktion fasst alle Projektinformationen in einem ausführlichen, übersichtlichen Bericht zusammen. Der Bericht ist vom Anwender konfigurierbar und leistet so auf Knopfdruck und mit wenig Aufwand einen wichtigen Bestandteil zur richtlinienkonformen Dokumentation einer Maschine.
Auswertung mehrerer Sicherheits-Sensoren mit konfigurierbaren Sicherheitsfunktionen
Anforderung:
Mehrere Sicherheits-Sensoren sind in die Maschinen- oder Anlagensteuerung zu integrieren. Auch Funktionen wie eine zeitliche Verzögerung für die Freigabe einer Zuhaltung oder Signalverknüpfungen sollen konfiguriert werden.
Lösung:
Die erweiterbare Sicherheits-Steuerung MSI 400 verfügt bereits im Grundmodul über 24 sichere Ein-/Ausgänge sowie eine Ethernet-Schnittstelle mit Industrial-Ethernet-Protokollen. Mit der lizenzfreien Konfigurationssoftware MSI.designer erfolgt die Projektierung schnell und effizient.
Zugangssicherung an Förderstrecken, mit Muting-Funktion
Anforderung:
Die Zugangssicherung an Förderstrecken soll den Zutritt von Personen zu dem Gefahrenbereich verhindern und gleichzeitig die Durchfahrt des Förderguts ermöglichen.
Lösung:
Die Muting-Funktion überbrückt den Sicherheits-Sensor in kontrollierter Weise für die Durchfahrt des Förderguts. Dabei übernehmen die speziellen Muting-Funktionsbausteine der Sicherheits-Steuerung MSI 400 oder das als Feldmodul ausgeführte Muting-Interface MSI-MD-FB die Steuerung des Muting-Ablaufs.
Sichere Überwachung von Pressen
Anforderung:
Die spezifischen Anforderungen an die Sicherheit von mechanischen und hydraulischen Pressen sind in den Normen EN ISO 16092 beschrieben. Die Umsetzung dieser Anforderungen und die Einbindung in den Pressenablauf sollen durch das Konfigurationstool unterstützt und vereinfacht werden.
Lösung:
Für den Einsatz an Exzenter- und Hydraulikpressen bietet das Konfigurationstool MSI.designer eine spezielle Funktions-Bibliothek. Diese enthält zugeschnittene Funktionsblöcke für die Steuerung und Absicherung von Pressen und ermöglicht so eine einfache und schnelle Konfiguration.
Technische Eigenschaften
MSI 400
| Basismodule mit 45mm Baubreite und 24 sicheren Ein- / Ausgängen | |
| Erweiterbar auf 116 sichere Eingänge und 56 sichere Ausgänge | |
| Optische Funktionsanzeige über LEDs für jeden Ein- /Ausgang des Systems | |
| Gateways für PROFINET, Ethernet/IP und Modbus, sind im Basismodul integriert. Für EtherCAT, PROFIBUS und CANopen stehen Gateway-Module zur Verfügung | |
| Sicherheitsfunktionen zur Pressensteuerung | |
| 4 A verschleißfreie Schaltleistung | |
| Alle Geräte wahlweise mit Schraub- oder Federkraftklemmen |
MSI.designer
| Mehr als 50 zertifizierte Funktionsbausteine | |
| Bis zu 300 Funktionsbausteine je Projekt | |
| Frei gestaltbare Ansichten mit Aufteilung über mehrere Bildschirme | |
| Verbindung von Sensoren / Aktoren und Funktionsblöcken direkt im Logikeditor mit automatischer Zuordnung der Ein- und Ausgänge | |
| Simulationsfunktion und integrierter Logikanalysator zur Überprüfung der konfigurierten Funktionen | |
| Schutz von Projekten und Funktionsblöcken durch Passwörter | |
| Online-Diagnose mit System-Logbuch und Fernwartungs-Funktion |
Artikelliste
- Art des Artikels: Sicherheits-Steuerung
- Anzahl Eingänge: 16 St.
- Art der Klemme: Federkraftklemme
- Schnittstelle: Ethernet, USB
- Art des Artikels: Sicherheits-Steuerung
- Anzahl Eingänge: 16 St.
- Art der Klemme: Schraubklemme
- Schnittstelle: Ethernet, USB
- Art des Artikels: Sicherheits-Steuerung
- Anzahl Eingänge: 16 St.
- Art der Klemme: Federkraftklemme
- Schnittstelle: Ethernet, USB
- Art des Artikels: Sicherheits-Steuerung
- Anzahl Eingänge: 16 St.
- Art der Klemme: Schraubklemme
- Schnittstelle: Ethernet, USB
- Art des Artikels: Feldbus Gateway
- Schnittstelle: EtherCAT
- Art des Artikels: Nicht-sicheres I/O-Modul
- Anzahl Eingänge: 4 St.
- Art der Klemme: Federkraftklemme
- Art des Artikels: Nicht-sicheres I/O-Modul
- Anzahl Eingänge: 4 St.
- Art der Klemme: Schraubklemme
- Art des Artikels: Feldbus Gateway
- Schnittstelle: PROFIBUS DP
- Art des Artikels: Feldbus Gateway
- Art der Klemme: Schraubklemme
- Schnittstelle: CANopen
- Art des Artikels: Sicheres Eingangsmodul
- Anzahl Eingänge: 8 St.
- Art der Klemme: Federkraftklemme
- Art des Artikels: Sicheres Eingangsmodul
- Anzahl Eingänge: 8 St.
- Art der Klemme: Schraubklemme
- Art des Artikels: Sicheres I/O-Modul
- Anzahl Eingänge: 8 St.
- Art der Klemme: Federkraftklemme