Serie 5B
Sensorik mit überzeugender Wirtschaftlichkeit
Anwesenheitskontrollen bei Intralogistik- und Verpackungsprozessen sowie in der Automobilindustrie mit der Serie 5B
Bei der Durchführung von Anwesenheitskontrollen bei automatisierten Prozessen soll die Sensorik unterschiedliche Objekte sicher detektieren. Auch die Handhabung des Sensors mit Montage, Ausrichtung und Justage soll schnell und einfach vonstattengehen, zumal oft eine hohe Anzahl an Sensoren installiert werden muss. Deshalb ist für eine kosteneffiziente Inbetriebnahme einer Anlage die Standardisierung einerseits und die Anpassung des Sensors an individuelle Bedürfnisse des Kunden andererseits sehr wichtig. Für noch größere Flexibilität beim Einsatz wurden Varianten mit Hell/ Dunkelumschaltung via Potentiometer oder Verpolung ergänzt.
Genau für diese Anforderungen haben wir eine optimierte Sensor-Generation entwickelt:
Die Serie 5B. Wirtschaftlich überzeugend. Perfekt in der Handhabung.
Ihr Nutzen
- Flexibel einsetzbar: Vollbaureihe mit allen Funktionsprinzipien, jeweils in identischen und montagekompatiblen Gehäusen. Passend zur jeweiligen Applikation kann zwischen Einweglichtschranken, Reflexionslichtschranken und Lichttastern gewählt werden
- Varianten zur Hell/Dunkel Umschaltung am Sensor erhältlich
- Gehäuse: Neues, kompakteres Gehäuse (Abmessung B x H x L: 11mm x 32,4mm x 20mm) – montagekompatibel zu Vorgängerbaureihe – optimal auch für beengte Einbausituationen. Mit Schutzart IP 67 und ECOLAB zertifiziert
- Befestigung und Montage: Schnelle Befestigung und leichte Montage durch Metalleinsätze mit M3-Gewinde
- Inbetriebnahme: Rundum sichtbare 360°-Anzeige-LEDs für einfache Installation und Statusanzeige. Schnelle Ausrichtung durch homogenen und gut sichtbaren Lichtfleck
- Optimale Konfiguration: Einfache Justage und Anpassung an die Applikation durch benutzerfreundlichen Potentiometer
- Sichere Detektion von depolarisierenden Objekten: Optimierte Performance für die Detektion von reflektierenden, folienumschrumpften und glänzenden Objekten
- Elektrischer Anschluss: Anpassung an individuelle Kundenwünsche durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten (z.B. Kabel, M8-Stecker, Pigtail,…)
- Schaltfrequenz: Verbesserte Schaltfrequenz bei Einweg-Lichtschranken mit bis zu 900 Hz und bei Lichttastern bis zu 1.000 Hz für hohe Performance und Funktionsreserve
- Manipulationssicherheit: Hell/Dunkel-Umschaltung erfolgt manipulationssicher über die Verpolung der (Kabel-)Verdrahtung
Erhältliche Funktionsprinzipien:
Reflexions-Lichtschranke
Einweg-Lichtschranke
Lichttaster
Highlights
Wirtschaftlichkeit bei der Montage
Je größer die Anzahl der zu montierenden Sensoren an einer Förderlinie ist, desto wichtiger wird der Wirtschaftlichkeitsaspekt im Hinblick auf Zeit und Kosten bei der Montage und Inbetriebnahme.
Das intelligente und simple Befestigungskonzept durch zwei komfortable M3-Metallgewinde erleichtert dem Anwender die schnelle Montage.
Die kleine und kompakte Gehäusebauform vereinfacht außerdem die Integration in beengten Einbausituationen.
Je nach individueller Präferenz oder Einbausituation vor Ort sind verschiedene Anschlussvarianten verfügbar, z.B. mit M8-Stecker, Kabel oder Pigtail-Stecker.
Schnelle und einfache Inbetriebnahme sowie Justage
Rundum sichtbare 360°-Anzeige-LEDs sorgen für eine einfache Installation und eine gut erkennbare Statusanzeige. Die einfache Ausrichtung des Sensors durch den gut sichtbaren Lichtfleck führt zusätzlich zu einer Zeitersparnis und somit zur Reduzierung von Kosten beim Anwender. Die neue Serie 5B ist auch als Variante mit Potentiometer zur besseren Feineinstellung des Sensors erhältlich. So kann der Sensor schnell und einfach an sich ändernde Bedingungen in der Applikation angepasst werden.
Die Hell/Dunkel-Umschaltung des Schaltausgangs kann darüber hinaus manipulationssicher über die Verdrahtung erfolgen.
Sichere Detektion auch bei depolarisierenden Objekten
In der Förder-/Lagertechnik sind Paletten, Kartonagen oder andere Behälter oft mit einer Folie umwickelt, was die Sensorik vor Herausforderungen stellen kann. Mit der neuen Serie 5B bieten wir optimierte Varianten speziell für dieses Einsatzgebiet an. Diese Sensoren garantieren auch bei folienumschrumpften oder glänzenden Objekten ein sicheres Schalten.
Höhere Flexibilität
Speziell beim Austausch ist nicht immer eindeutig, welches Schaltverhalten des Sensors vorlag. Zur Vereinfachung der Sensorauswahl kann daher durch Verpolen der Versorgungspannung bei dieser Serie zwischen Hell- und Dunkelschalten gewechselt werden. Zusätzlich sind Gerätevarianten mit „.1X“ in der Artikelbezeichnung erhältlich, bei denen das Schaltverhalten durch Drehen eines Potentiometers auch im installierten Zustand erfolgen kann. Die Markierung am Potentiometer zeigt die Einstellung.
Applikation
Anwesenheitskontrolle im Bereich Intralogistik mit Reflexions-Lichtschranke
Anforderung:
In einem Logistikzentrum sollen auf dicht nebeneinander stehenden Rollenbahnen verschiedene Behälter und Kartonagen transportiert werden. Manche Kartonagen sind zusätzlich mit Folie umschrumpft. Alle Objekte sollen sicher erkannt werden. Der Sensor soll bei der Inbetriebnahme einfach und schnell installiert, ausgerichtet und justiert werden können. Der Lichtfleck muss optisch gut sichtbar sein.
Lösung:
Der neue Sensor der Serie 5B kann mit seinem kompakten Gehäuse platzsparend direkt an den dicht nebeneinanderstehenden Rollenbahnen montiert werden. Die Installation und hochfeste Montage erfolgt mit Hilfe von komfortablen Metalleinsätzen mit M3-Gewinde. Die Ausrichtung erfolgt schnell und einfach mittels homogenem und gut sichtbaren Lichtfleck sowie rundum sichtbarer 360°-Anzeige-LEDs. Die Justage erfolgt benutzerfreundlich per Potentiometer. Durch die optimierte Performance für die Detektion von folienumschrumpften und glänzenden Objekten können auch diese sicher erkannt werden.
Anwesenheitskontrolle im Bereich Verpackungstechnik mit Einweg-Lichtschranke
Anforderung:
Bei einem Lebensmittelhersteller werden Chips in Primärverpackungen abgepackt. Anschließend werden die Verpackungen auf einer Förderlinie weitertransportiert und sollen dort sicher erkannt werden. Der Lichtfleck soll sichtbar sein. Der Sensor-Status soll auch aus einer Entfernung von 2 m sichtbar sein.
Lösung:
Der neue Sensor der Serie 5B kann auch horizontal an die Förderlinie montiert werden und der Lichtfleck ist gut sichtbar. Der Sensor-Status ist durch die hellen, 360°-Anzeige-LEDs auch mit etwas Abstand zur Förderlinie jederzeit ersichtlich. Die Wahl einer Einweg-Lichtschranke hat den Vorteil, dass sie über eine sehr hohe Funktionsreserve verfügt, was eine sichere Detektion auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen ermöglicht und die Gefahr eines Anlagenstillstandes verringert. Die neue Serie 5B verfügt zudem über eine optimierte Schaltfrequenz von 900 Hz.
Anwesenheitskontrolle in der Intralogistik mit Lichttaster
Anforderung:
Pakete werden in einem Verteilsystem auf einem Förderband transportiert. Ein Sensor soll überprüfen, ob die Pakete ordnungsgemäß befüllt sind. Kartons mit Unter- oder Überfüllung sollen ausgeschleust werden.
Lösung:
Der Lichttaster HT 5B schaut von oben auf das Förderband und erkennt die Kartons und deren Inhalt mit einem schnellen Schaltverhalten von bis zu 1.000 Hz. Die Justage und Feineinstellung erfolgt benutzerfreundlich per Potentiometer. Die Hintergrundausblendung der Taster sorgt dafür, dass nur das Objekt erkannt wird und das Förderband ausgeblendet wird.
Erkennung eines Folienriss in der Batteriezellenfertigung mit Lichttaster
Anforderung:
Bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen werden auf Rollen gewickelte Kupfer- oder Aluminiumfolien in einem aufwändigen Prozess verdichtet (Kalandern). Hohe und unregelmäßige Geschwindigkeiten können zu einem Riss der Folienbahn führen. Sensoren sollen den Prozess daraufhin sofort stoppen, um Schäden an der Maschine zu verhindern.
Lösung:
Der Lichttaster HT 5B mit Hintergrundausblendung überwacht die Anwesenheit der Folie fortlaufend und erkennt einen Folienriss sofort. Der Taster erkennt auch stark glänzende oder dunkle Oberflächen zuverlässig und ist durch seine kompakte Bauform zudem bei sehr beengten Einbausituationen geeignet.
Technische Eigenschaften
| Parameter | Reflexions-Lichtschranken | Einweg-Lichtschranken | Lichttaster |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 900 Hz | 1.000 Hz |
| Reichweite | 6,5 m | 15 m | 400 mm |
| Lichtquelle | Hell sichtbares Rotlicht, Power PinPoint | Hell sichtbares Rotlicht, Infrarot | Hell sichtbares Rotlicht, Infrarot |
| Bedienelement | Potentiometer | - | Potentiometer |
| Gehäusemaße (B x H x L) | 11 x 32,4 x 20 mm | 11 x 32,4 x 20 mm | 11 x 32,4 x 20 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Schutzart | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Materialverträglichkeit | ECOLAB | ECOLAB | ECOLAB |
| Anschluss | M8 / Kabel / Pigtail | M8 / Kabel / Pigtail | M8 / Kabel / Pigtail |