AC-CPB-OPT
Unidad de confirmación
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Pulsador de reinicio | No | 
| Indicador luminoso LED | Sí | 
| Corriente de conmutación a través del pulsador | 1 ... 1.000 mA | 
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Carcasa de plástico | ABS | 
| Peso neto | 2.000 g | 
| Material de la chapa de sujeción | PMMA | 
| Clase de seguridad | III | 
| Número de arancel | 85369095 | 
| ECLASS 8.0 | 27279290 | 
| ECLASS 9.0 | 27279090 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC002498 |