Sensores de visión

Los sensores de visión se emplean en el sector de envase y embalaje y en la intralogística, entre otros, como solución a las distintas tareas de inspección basadas en imágenes. Estos son sistemas de procesamiento de imágenes compactos en formato sensor que ofrecen todo lo necesario para solucionar las aplicaciones de inspección en una sola carcasa industrial. Los sensores de visión son ideales para el ajuste fino en las ubicaciones, la lectura de códigos, la detección de presencia, así como tareas de medición y recuento.
Los sensores de la series IPS 200i/400i para el ajuste fino en las ubicaciones en la intralogística detectan referencias con profundidad simple o doble.
Al leer los códigos, los equipos basados en cámara de la serie DCR 200i identifican con gran fiabilidad códigos 1D o 2D en los objetos.
Los sensores Simple Vision son igual de fáciles de usar que un sensor óptico y tienen un rendimiento similar al de un sistema de cámaras. Las aplicaciones típicas son la detección de presencia, la lectura de códigos, la medición y el recuento en el sector de envase y embalaje.

Sensor de visión - lector de códigos 1D/2D fijo

Trazabilidad completa de productos.
Con el lector de códigos basado en cámara de la serie DCR 200i.

Estos lectores de códigos detectan con fiabilidad códigos 1D y 2D; según el tipo impresos o marcados directamente, omnidireccionales, estáticos o en rápido movimiento, invertidos o reflejados. Hay disponibles diversas versiones en lo referente a tamaño, índices de protección IP 67 o 69K, rapidez o interfaces.

 

 



Sensor de visión - Ajuste fino en las ubicaciones basado en cámara

Solución inteligente para transelevadores.
Con los sensores de la serie IPS 200i/IPS 400i.

Un sistema de posicionamiento basado en cámara con un algoritmo de evaluación hecho a medida para el ajuste fino en las ubicaciones ofrece una solución inteligente para esta aplicación. Los usuarios valoran especialmente aquellas soluciones en las que la cámara y la unidad de evaluación están integradas en un sistema compacto. Permite una puesta en marcha y un mantenimiento fácil y sencillo sin requerimientos de grandes conocimientos técnicos.

 

 



Sensores Simple Vision

Fáciles de usar y con un rendimiento similar al de un sistema de cámaras.
La nueva gama de productos IVS 108 y IVS 1048i/DCR 1048i.

Tan fácil de usar como un sensor óptico y con un rendimiento similar al de un sistema de cámaras: así es el exclusivo concepto Simple Vision de Leuze.

La nueva gama de productos Simple Vision ofrece un acceso rápido y sencillo al procesamiento de imágenes en la automatización industrial. Ya sea para la detección de presencia o de ausencia, la detección o inspección de piezas, la medición o el recuento, siempre tenemos la solución adecuada para sus aplicaciones específicas.

Las funciones de captura de imagen, procesamiento y comunicación están integradas en un único sensor de procesamiento de imágenes. De este modo, se dispone de una solución de procesamiento de imágenes multifuncional, modular, extremadamente fiable y fácil de implementar.

Las potentes herramientas de software integradas funcionan de forma independiente o conjunta en un pipeline de operaciones, sin necesidad de un control externo. Así de sencillo es Simple Vision.

 



El lema: Keep it simple

Aplicaciones

Los sensores Simple Vision son idóneos para una amplia variedad de procesos de comprobación y control de calidad, como la diferenciación de piezas, comprobación de formas, análisis de contornos, reconocimiento de patrones, clasificación, recuento, medición y lectura de códigos. Se pueden utilizar en funcionamiento individualizado o en cualquier combinación.

Performance

Ofrece un valor añadido considerablemente mayor que un sensor óptico estándar, pero es mucho menos complejo que un sistema de procesamiento de imágenes y no requiere conocimientos especializados. Los sensores Simple Vision son pequeños, inteligentes, y están equipados con todo lo necesario para la tarea correspondiente.

Facilidad de uso

Configuración y parametrización sin conocimientos expertos: las herramientas de software de un sensor Simple Vision requieren pocos parámetros y se pueden configurar de forma rápida y sencilla. Por medio de diferentes interfaces se pueden crear soluciones completas con integración en el entorno de control.

La gama de productos: con el rendimiento perfecto para sus tareas

IVS 108

El IVS 108 es ideal para la detección de presencia y ausencia de objetos como cierres, etiquetas o impresiones en todo tipo de botellas y frascos en instalaciones de envasado. Además, controla la alineación de objetos independientemente de sus formatos, materiales, colores o dimensiones.

DCR 1048i

El potente algoritmo de lectura de códigos del DCR 1048i garantiza velocidades de lectura extremadamente altas. Este modelo dispone opcionalmente de un algoritmo mejorado especial para códigos DPM.

IVS 1048i

El modelo multitalento IVS 1048i combina tareas de detección, inspección e identificación en un solo equipo. También hay varios modelos disponibles con mayor o menor resolución.

Ir al IVS 108

 

Funciones:

  • Detección de presencia

Ir al DCR 1048i

 

Funciones:

  • Lectura de códigos 1D/2D
  • Lectura de códigos DPM

Ir al IVS 1048i

 

Funciones:

  • Detección de presencia
  • Medición y recuento
  • Lectura de códigos 1D/2D
  • Lectura de códigos DPM