Escáneres láser

Nueva serie de escáneres láser con tecnología LiDAR para la medición de contornos y la navegación
Máxima eficiencia en procesos de producción y logística, gracias a la elevada resolución angular y al mantenimiento predictivo
Los nuevos escáneres láser de la serie ROD 300 para la medición de contornos y de la serie ROD 500, como variante de alta resolución para tareas de navegación, se caracterizan por sus altas velocidades de escaneo, acompañadas de una elevada resolución angular. Esto permite diseñar los procesos de producción y logística con una eficiencia máxima. La frecuencia de escaneo de 80 Hz permite detectar de con fiabilidad incluso objetos que se mueven a gran velocidad. La monitorización de ventana integrada facilita el mantenimiento predictivo y garantiza una elevada disponibilidad del sistema. Gracias a su diseño compacto, los escáneres láser también pueden integrarse en entornos de producción con poco espacio y en sistemas de transporte sin conductor (AGV) pequeños.