Sensores de color
Ventajas para usted
- Uso versátil gracias a alcances efectivos de hasta 150 mm y hasta siete ajustes de color
- Manejo y parametrización sencillos mediante display integrado o IO-Link
- Nuevas variantes optimizadas para aplicaciones
- Detección de superficies brillantes mediante supresión del brillo
- La nueva evaluación del brillo con autocorrección posibilita una gran tolerancia en el seguimiento de objetos o el reconocimiento de colores independiente de la distancia hasta 65 mm
- Se pueden evaluar hasta 7 colores con tres salidas codificadas en binario
- Optimizado para su uso en entornos exigentes gracias a su robusta carcasa de cinc de fundición a presión con índices de protección IP67 e IP69, así como certificación ECOLAB
A destacar

Manejo sencillo: Proceso de aprendizaje rápido y siete ajustes de color
Los nuevos sensores de color CRT 648 permiten un manejo fácil e intuitivo gracias a su gran display LC integrado con teclado. Según se seleccione, se puede visualizar el estado de las salidas, una salida de valor de color actual o la calidad de la señal. Si se prueban diferentes variantes de producto en un sistema, se pueden guardar en el sensor y probar simultáneamente hasta siete ajustes de color. El gran alcance efectivo abre la puerta a nuevas posibilidades: Esto significa que un sensor puede utilizarse fácilmente para diferentes tareas, lo que garantiza la flexibilidad en caso de variación creciente y reduce el gasto en sensores adicionales y los tiempos de configuración.

Detecta incluso diferencias de color sutiles, también en condiciones adversas
Los objetos brillantes constituyen siempre un reto para los sensores ópticos. Los nuevos sensores de color CRT 648-32.G están equipados con un filtro de polarización para una detección fiable del brillo. La evaluación de la luminosidad de un objeto, en función de su distancia al sensor, plantea otro reto en el reconocimiento del color. La evaluación del brillo mediante los sensores de color CRT 648 con autocorrección permite una detección del color fiable e independiente de la distancia hasta 65 mm.

Transparencia y acceso remoto vía IO-Link
Los nuevos sensores de color de la serie CRT 648 pueden configurarse a distancia mediante aprendizaje por cable o bien vía IO-Link, lo que resulta mucho más cómodo. El cambio de formato se puede simplificar considerablemente a través de IO-Link y se pueden registrar datos adicionales de los sensores.
El proceso de un vistazo:
- Amplia gama de funciones de temporización para retardo de conexión/desconexión y supresión de impulsos
- Se conocen en todo momento las cifras exactas de producción gracias al contador de objetos interno
- Información de señal en tiempo real como salida de valor de color RGB a través de IO-Link
- Otros datos de diagnóstico tales como temperatura, calidad de la señal, operaciones de conmutación
Aplicaciones

Inspección final en el envasado de alimentos
Requisito:
En un sistema de envasado, debe comprobarse el color de los cuencos de cereales antes de colocarlos en el envase contenedor. Dado que los cuencos deben envasarse según el tipo, hay que asegurarse de que siempre salga el mismo color de la cinta transportadora.
Solución:
Los nuevos sensores de color CRT 648 pueden aprender hasta siete colores. Están equipados con un punto de luz de gran tamaño y detectan con fiabilidad los colores tanto del envase como de la cubierta. Esto permite distinguir de manera fiable los objetos incorrectos o defectuosos. El gran alcance efectivo de hasta 150 milímetros garantiza una detección fiable, incluso al cambiar a otros formatos.

Control de viales en embalaje farmacéutico
Requisito:
Los requisitos de calidad de los embalajes farmacéuticos son elevados. Los viales defectuosos, por ejemplo sin tapón, deben detectarse en la cinta transportadora y expulsarse. Los tapones de viales muy brillantes plantean un reto a los sensores.
Solución:
Los sensores de color CRT 648 con supresión de brillo detectan los tapones de viales muy brillantes al tiempo que garantizan la estabilidad del proceso. El manejo y ajuste de los sensores es rápido y sencillo gracias al display LC de gran tamaño.

Controles automatizados en la fabricación de automóviles
Requisito:
En la industria del automóvil debe comprobarse automáticamente el color de las luces traseras en una estación de ensamblaje. Deben cubrirse dos pasos del proceso: En el primer paso debe comprobarse el color del conector y, en función del resultado, a continuación se ejecutan diferentes programas de prueba. El segundo paso en esta aplicación consiste en evaluar el color y la intensidad de la luz trasera. Ni la luz ambiental ni el empleado en la estación de trabajo deben obstaculizar la detección.
Solución:
En el primer paso del proceso, un sensor de color CRT 648 comprueba el color del conector. Otro CRT 648 comprueba si la luz trasera tiene el color y la intensidad de luz correctos.

Flejadora para embalaje/sellado de cajas de cartón
Requisito:
Diferentes artículos de embalaje en cajas de cartón se desplazan en una cinta transportadora. Debe seleccionarse automáticamente el fleje adecuado para que coincida con el color de la caja.
Solución:
Los sensores de color de la serie CRT 648 detectan el color de la caja y transmiten la información a la flejadora. Esto permite al sistema seleccionar el color de fleje adecuado.
Características técnicas
Característica | CRT648-32.G/L44-M12 | CRT648-60/LT-M12 | CRT648-60/L44-M12 | CRT648-150/LT-M12 | CRT648-150/L44-M12 |
Material de carcasa | Metal, cinc de fundición a presión | Metal, cinc de fundición a presión | Metal, cinc de fundición a presión | Metal, cinc de fundición a presión | Metal, cinc de fundición a presión |
Alcance efectivo | 18… 32 mm | 18… 60 mm | 18… 60 mm | 20… 150 mm | 20… 150 mm |
Tamaño del punto de luz | 6x6 mm a 25 mm | 4x4 mm a 40 mm | 4x4 mm a 40 mm | 8x8 mm a 60 mm | 8x8 mm a 60 mm |
Número de colores | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Número de salidas | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Salida | Push-pull (PNP/NPN configurable) | Push-pull | Push-pull (PNP/NPN configurable) | Push-pull | Push-pull (PNP/NPN configurable) |
Entrada | Configurable (Teach, Trigger, Key Lock) | Teach | Configurable (Teach, Trigger, Key Lock) | Teach | Configurable (Teach, Trigger, Key Lock) |
Frecuencia de conmutación parametrizable | 3… 500 Hz | 3… 3000 Hz | 3… 3000 Hz | 3… 3000 Hz | 3… 3000 Hz |
Temperatura ambiente (en servicio) | -20… +55 °C | -20… +55 °C | -20… +55 °C | -20… +55 °C | -20… +55 °C |
Salida de datos IO-Link | Salidas o salida de valor de color | Salida | Salidas o salida de valor de color | Salida | Salidas o salida de valor de color |
Índice de protección | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 |
Certificación | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA |
Conexión | M12 (5 polos) | M12 (4 polos) | M12 (5 polos) | M12 (4 polos) | M12 (5 polos) |