DDLS 500 con transmisión de datos a 100 Mbit/s en tiempo real
La DDLS 500 es una fotocélula con transmisión de datos, que además de contar con una tasa de transmisión elevada de 100 Mbit/s, marca nuevas pautas especialmente en lo que respecta a la facilidad de uso. Un láser de alineación integrado permite un montaje sencillo y preciso. A través del servidor web integrado, se puede realizar un diagnóstico del equipo desde cualquier ubicación.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 85 productos encontrados
Producto combinado
DDLS 508 200.3 L H
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132935
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Alineado...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4 L H
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132936
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Calefacción, Alineador láser integrado, Funcionami...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Producto combinado
DDLS 508 120.3 L H
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132933
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4 L H
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132934
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Alineador láser integrado, Calefacción, Funcionami...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Producto combinado
DDLS 508 40.3 L H
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132931
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Alineado...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4 L H
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132932
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Producto combinado
DDLS 508 200.3 L
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132929
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4 L
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132930
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Producto combinado
DDLS 508 120.3 L
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132927
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Alineador láser integrado, Funcionamiento de ejes ...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4 L
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132928
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Alineado...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Producto combinado
DDLS 508 40.3 L
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132925
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Alineador láser integrado, Funcionamiento de ejes ...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4 L
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132926
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Alineado...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Producto combinado
DDLS 508 200.3 H
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132923
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Calefacción, Funcionamiento de ejes ópticos parale...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4 H
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132924
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Calefacción, Funcionamiento de ejes ópticos parale...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Producto combinado
DDLS 508 120.3 H
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132921
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Calefacc...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4 H
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132922
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Calefacción, Funcionamiento de ejes ópticos parale...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Producto combinado
DDLS 508 40.3 H
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132919
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Calefacc...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4 H
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132920
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Producto combinado
DDLS 508 200.3
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132917
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132918
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Producto combinado
DDLS 508 120.3
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132915
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132916
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, No hay i...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Producto combinado
DDLS 508 40.3
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132913
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, No hay i...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4
Transmisión óptica de datos
Código del articulo:
50132914
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Datos de artículo del: 3/11/26