Stationaere Roboter in Produktionszelle in Industriefertigung_1400x400px

Robots industriales y robótica fija para aplicaciones industriales

Las fábricas del futuro se caracterizarán por células de producción flexibles, a menudo equipadas con robots fijos, que abarcarán desde células de fabricación individuales hasta el sistema de producción en red de una fábrica inteligente. Los procesos automatizados e interconectados mejoran la productividad, la utilización de los materiales y la calidad del producto.

Los robots realizan de forma fiable y continua tareas precisas, repetitivas y, en ocasiones, críticas para la seguridad; los sistemas de robots colaborativos (cobots) también abren la puerta a nuevas posibilidades para la colaboración directa entre personas y máquinas. Las soluciones de sensores de Leuze abordan dos áreas clave: la seguridad en el trabajo dentro y alrededor de las células robóticas, así como la detección y el posicionamiento fiables de piezas de trabajo y componentes.

Aplicaciones de sensores para robots industriales

Desde el punto de vista de la tecnología de sensores, existen dos áreas de aplicación clave en lo que respecta a la robótica fija y a las células de producción asistidas por robots. Por un lado, la atención se centra en la seguridad en el trabajo: las soluciones de sensores monitorizan los puntos de acceso y las zonas de riesgo, y protegen tanto a las personas como a las máquinas mediante funciones de seguridad fiables.

Por otro lado, los sensores desempeñan una amplia gama de tareas dentro de los procesos automatizados. Entre estas se cuentan la detección de presencia y de objetos, el seguimiento preciso de posiciones, la identificación de componentes y la activación de pasos posteriores del proceso. En función de los requisitos específicos, se utilizan para estos fines diferentes tipos de tecnología de sensores.


Ventajas que le ofrecen nuestras soluciones para robots industriales

Automatización precisa

Movimientos precisos y procesos repetibles para una calidad máxima del producto.

Soluciones de sensores inteligentes

Los sensores ópticos e inductivos monitorizan las piezas de trabajo y los flujos de material.

Colaboración segura entre personas y robots

Las soluciones de seguridad protegen a los empleados y garantizan la fiabilidad de los procesos.


Jetzt Kontakt aufnehmen

¿Tiene alguna pregunta sobre su aplicación?

Nuestro equipo de expertos le orientará a la hora de seleccionar la solución adecuada para sus requisitos específicos. Aproveche la oportunidad de recibir una consulta personalizada y solicite ahora mismo una devolución de llamada.

Jetzt Kontakt aufnehmen

¿Tiene alguna pregunta sobre su aplicación?

Nuestro equipo de expertos le orientará a la hora de seleccionar la solución adecuada para sus requisitos específicos. Aproveche la oportunidad de recibir una consulta personalizada y solicite ahora mismo una devolución de llamada.


La robótica a lo largo de toda la cadena de valor

La robótica fija automatiza los procesos de producción, ensamblaje y logística mediante sistemas robóticos instalados de forma permanente, sensores inteligentes y tecnología de control de alto rendimiento. Ya se trate de una única célula de fabricación, una línea de producción interconectada o una fábrica inteligente totalmente integrada, los sistemas robóticos fijos posibilitan procesos precisos y repetibles, una calidad elevada y constante de los procesos y un uso eficiente de los recursos.

Especialmente en la industria de la automoción, la fabricación de productos electrónicos, la intralogística y la ingeniería mecánica y de instalaciones, los sistemas robóticos fijos contribuyen de manera decisiva a la estabilidad de los procesos, a una alta calidad de los mismos y a una producción optimizada.

Las soluciones de sensores de Leuze favorecen procesos eficientes y transparentes a lo largo de toda la cadena de valor: desde el flujo de materiales hasta la detección y el posicionamiento de piezas de trabajo y componentes, pasando por el flujo de información dentro de las instalaciones de producción interconectadas en red. En función de los requisitos, se utilizan diversos tipos de tecnología de sensores: desde la detección de presencia y de objetos hasta la medición precisa de la posición, la identificación de componentes y la protección de puntos de acceso y zonas peligrosas.

La combinación de robótica, tecnología de sensores y tecnología de comunicación moderna da como resultado sistemas de producción inteligentes e interconectados en red que son escalables de forma flexible y pueden integrarse a la perfección en las estructuras ERP y MES existentes.



Preguntas frecuentes sobre robots industriales y robótica fija

La robótica fija hace referencia a sistemas robóticos instalados de forma permanente que desempeñan tareas automatizadas en ámbitos como la fabricación, la logística o las aplicaciones de laboratorio. Dado que están integrados en áreas de trabajo definidas, estos sistemas suelen denominarse células de fabricación o de producción.

Entre las aplicaciones típicas de los sistemas robóticos fijos se incluyen pasos de proceso repetitivos y precisos, como la soldadura, el encolado, el ensamblaje, la pintura, la inspección, la clasificación, la preparación de pedidos y la paletización. Gracias a su elevada exactitud de repetición y fiabilidad del proceso, los sistemas robóticos resultan especialmente adecuados para procesos de producción estandarizados y automatizados.

Se utilizan diversos tipos de tecnología de sensores, entre los que se incluyen sensores ópticos e inductivos para una detección y un seguimiento de la posición fiables, sistemas de cámaras para el procesamiento inteligente de imágenes, soluciones de seguridad para proteger tanto a las personas como a las máquinas, así como codificadores rotatorios y sensores de fuerza/par para la monitorización precisa del movimiento y del proceso.

La robótica fija contribuye de manera significativa a aumentar la productividad, la calidad de los procesos y la seguridad en el trabajo. Mediante procesos automatizados, precisos y repetibles, posibilita procesos de producción eficientes, flexibles y escalables.

Sí, las soluciones de reequipamiento permiten actualizar de forma específica las instalaciones de producción existentes con robótica, tecnología de sensores y sistemas de control modernos. Esto permite modernizar los sistemas de manera eficiente, prepararlos para los requisitos futuros a largo plazo y mejorar su rendimiento.

La integración se lleva a cabo normalmente a través de protocolos de comunicación estandarizados e interfaces abiertas. Esto permite una integración eficiente con sistemas de nivel superior, como los sistemas ERP y MES, y facilita la interconexión integral en red de los procesos de producción.