Escáneres láser de seguridad
Los escáneres láser de seguridad están indicados para la protección de máquinas e instalaciones, así como para la protección y navegación de sistemas de transporte sin conductor (AGV) y robots móviles autónomos (AMR). Gracias a sus campos de protección y de aviso configurables, pueden adaptarse fácilmente a la aplicación. Nuestros escáneres láser de seguridad destacan por su rendimiento, robustez y facilidad de uso.
Por ejemplo, el compacto RSL 200 convence por sus dimensiones sumamente reducidas de solo 80 x 80 x 86 mm, y el potente RSL 400 se distingue por su gran alcance de hasta 8,25 m.
Por ejemplo, el compacto RSL 200 convence por sus dimensiones sumamente reducidas de solo 80 x 80 x 86 mm, y el potente RSL 400 se distingue por su gran alcance de hasta 8,25 m.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 137 productos encontrados
RSL210-S/08-M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53802101
- Serie: RSL 200
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de tripletes de campos: 1 Unidad(es)
RSL220-S/08-M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53802104
- Serie: RSL 200
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de tripletes de campos: 8 Unidad(es)
RSL230-S/12-M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53802107
- Serie: RSL 200
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de tripletes de campos: 32 Unidad(es)
RSL235-S/12-M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53802110
- Serie: RSL 200
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de tripletes de campos: 32 Unidad(es)
RSL410-L/CU405-2M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800207
- Serie: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Cantidad de pares de campos: 1
RSL410-L/CU408-M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800203
- Serie: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Cantidad de pares de campos: 1
RSL410-L/CU411-RS4
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800247
- Serie: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Cantidad de pares de campos: 1
RSL410-M/CU405-2M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800206
- Serie: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Cantidad de pares de campos: 1
RSL410-M/CU408-M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800202
- Serie: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Cantidad de pares de campos: 1
RSL410-M/CU411-RS4
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800246
- Serie: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Cantidad de pares de campos: 1
RSL410-S/CU405-2M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800205
- Serie: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Cantidad de pares de campos: 1
RSL410-S/CU408-M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800201
- Serie: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Cantidad de pares de campos: 1
Datos de artículo del: 15/11/26