Lectores manuales 1D/2D
Los lectores manuales se utilizan en áreas como el almacenamiento o la logística y permiten leer omnidireccionalmente todos los códigos de barras y códigos 2D usuales colocados en diferentes posiciones. Según el ámbito de aplicación, están disponibles versiones con interfaz conectada por cable para la interfaz RS 232 o USB , así como radioescáner con interfaz Bluetooth. La configuración se puede realizar mediante códigos de parametrización o por software.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 21 productos encontrados
IT 2105ISR-3USB-CLHE
Lector de código 2D manual por radio
Código del articulo:
50154429
- Serie: IT 2105
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: Maxicode, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablo...
- Distancia de lectura, máx.: 0 ... 1.033 mm
IT 2105ISR-3-CLE
Lector de código 2D manual por radio
Código del articulo:
50154428
- Serie: IT 2105
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Distancia de lectura, máx.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3USBE
Lector de código 2D manual
Código del articulo:
50154427
- Serie: IT 2100
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: PDF417, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablock...
- Distancia de lectura, máx.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3E
Lector de código 2D manual
Código del articulo:
50154426
- Serie: IT 2100
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Distancia de lectura, máx.: 0 ... 1.033 mm
IT 1962gSR-2USB-9BFWC
Lector de código 2D manual por radio
Código del articulo:
50154425
- Serie: IT19xx
- Interfaz: PS/2, RS 232, USB
- Tipos de códigos legibles: Código QR, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
- Distancia de lectura, máx.: 0 ... 1.115 mm
IT 1962gSR-2USB-9
Lector de código 2D manual por radio
Código del articulo:
50154424
- Serie: IT19xx
- Interfaz: PS/2, RS 232, USB
- Tipos de códigos legibles: Code 128, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 39...
- Distancia de lectura, máx.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2USB-R
Lector de código 2D manual
Código del articulo:
50154422
- Serie: IT19xx
- Interfaz: PS/2, RS 232, USB
- Tipos de códigos legibles: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Distancia de lectura, máx.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2-R
Lector de código 2D manual
Código del articulo:
50154421
- Serie: IT19xx
- Interfaz: PS/2, RS 232, USB
- Tipos de códigos legibles: GS1 Databar Limited, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Distancia de lectura, máx.: 0 ... 1.115 mm
HCR 250-C1-020/SET
Lector de código 2D manual
Código del articulo:
50153909
- Serie: HCR 2xx
- Interfaz: RS 232, USB
- Tipos de códigos legibles: Código QR, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Co...
- Distancia de lectura, máx.: 30 ... 350 mm
HCR 230-C1-018/SET
Lector de código 2D manual
Código del articulo:
50153908
- Serie: HCR 2xx
- Interfaz: RS 232, USB
- Tipos de códigos legibles: Code 93, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code...
- Distancia de lectura, máx.: 30 ... 350 mm
IT 1990i SR-3
Lector de código 2D manual
Código del articulo:
50144927
- Serie: IT19xx
- Interfaz: RS 232, USB, PS/2
- Tipos de códigos legibles: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
- Distancia de lectura, máx.: 0 ... 837 mm
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Lector de código 2D manual por radio
Código del articulo:
50144031
- Serie: IT147xg
- Interfaz: PS/2, RS 232, USB
- Tipos de códigos legibles: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Coda...
- Distancia de lectura, máx.: 5 ... 400 mm
Datos de artículo del: 11/11/26