Escáneres láser
La monitorización inteligente de las ventanas favorece un mantenimiento proactivo y maximiza así el tiempo de funcionamiento de las instalaciones industriales. Gracias al diseño ahorrador de espacio, es posible integrar fácilmente los equipos en entornos de producción compactos o en sistemas de transporte sin conductor (AGV) estrechos, para ofrecer la máxima flexibilidad con un esfuerzo de instalación mínimo.
Visión general
 
    
    
                                                                    Escáner láser de conmutación para tareas de detección de varios de objetos y protección contra colisiones
Los escáneres láser de conmutación de la serie ROD 100 son adecuados para la detección precisa de uno o varios objetos, así como para tareas de protección contra colisiones. Destacan por su elevada velocidad de escaneo con alta resolución angular. La frecuencia de conmutación de 80 Hz posibilita altas velocidades de desplazamiento y transporte. La monitorización de ventana integrada facilita el mantenimiento predictivo y garantiza una elevada disponibilidad del sistema. Gracias a su diseño compacto, los escáneres láser también pueden integrarse fácilmente en entornos de producción con poco espacio y en sistemas de transporte sin conductor (AGV) pequeños.