AC-SCM1-BT
Módulo de conexión de sensor
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Apropiado para | Cortinas ópticas de seguridad COMPACTplus-m Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus-m Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus-ml |
Circuito de protección | No hay datos |
Resistencia de aislamiento, mín. | 10.000.000.000 Ω |
Carga de corriente, máx. | 1 A |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Número de conexiones | 7 Unidad(es) |
Función | Conexión con el equipo Interfaz local |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 500 mm |
Material de cubierta | PUR |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Entrada local sensor de muting 1 |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | 1 |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Entrada local sensor de muting 2 |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | 2 |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Entrada local sensor de muting 3 |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | 3 |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Entrada local sensor de muting 4 |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | 4 |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Conexión de indicador luminoso de muting externo y tecla de inicio/reinicio de muting |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | 5 |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Conexión de indicador luminoso de muting externo y tecla de inicio/reinicio de muting |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | 6 |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 54 mm x 21,9 mm x 98 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PA 6 GF 30 |
Peso neto | 370 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Placa de montaje |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 90 °C |
Número de arancel | 85369010 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |