BCL 21 S B 302
Lector de código de barras fijo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.
Serie | BCL 2x |
Funciones | AutoConfig Comparación con códigos de referencia Control de puerta de lectura I/O Indicador LED Lectura múltiple / MultiScan Modo de ajuste |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code |
Velocidad de escaneo, típica | 800 scans/s |
Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. | 63 Unidad(es) |
Distancia de lectura | 50 ... 220 mm |
Fuente de luz | Láser, Azul |
Longitud de onda | 405 nm |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamaño de módulo | 0,165 ... 0,5 mm |
Sistema de lectura | Escáner lineal |
Velocidad de escaneo | 800 scans/s |
Desviación de haz | Vía rueda poligonal rotatoria |
Salida del haz de luz | Frontal |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 310 mA |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Corriente de conmutación, máx. | 700 mA |
Tipo | RS 485 |
Función | Proceso |
Protocolo de transmisión | Ajustable |
Tipo | RS 232 |
Función | Servicio |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Conexión con el equipo |
Tipo de conexión | Sub-D |
Longitud de cable | 800 mm |
Número de polos | 15 polos |
Tipo | Conector macho |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 15 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 220 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Rosca de fijación |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 90 % |
Índice de protección | IP 54 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 61000-6-2, -3 |
Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |