BCL 31 R1 F 100

Lector de código de barras fijo

Número de producto: 50036277

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
BCL 301i R1 F 100
Lector de código de barras fijo
Código del articulo: 50116285
  • Serie: BCL 300i
  • Interfaz: multiNet plus
  • Tamaño de módulo, máx.: 0,3 ... 0,5 mm
  • Funciones: AutoConfig
Código del articulo: 50116285
BCL 301i R1 F 100 D
Lector de código de barras fijo
Código del articulo: 50116284
  • Serie: BCL 300i
  • Interfaz: multiNet plus
  • Tamaño de módulo, máx.: 0,3 ... 0,5 mm
  • Funciones: AutoConfig
Código del articulo: 50116284
Serie BCL 3x
Funciones AutoControl
AutoReflAct
Comparación con códigos de referencia
Control de puerta de lectura
I/O
Lectura múltiple / MultiScan
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
UPC
Velocidad de escaneo, típica 800 scans/s
Distancia de lectura 50 ... 550 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 650 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2007
Tamaño de módulo 0,3 ... 0,8 mm
Sistema de lectura Escáner multihaz (raster)
Velocidad de escaneo 800 scans/s
Desviación de haz Mediante rueda poligonal rotatoria + espejo deflector
Salida del haz de luz Lateral bajo ángulo de 100°
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de potencia, máx. 3,2 W
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tipo RS 485
Función Proceso
Protocolo de transmisión Ajustable
Tipo RS 232
Función Configuración/parametrización vía software
Servicio
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Sub-D
Tipo Conector macho
Número de polos 15 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 90 mm x 120 mm x 43 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 400 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de fijación Enroscable
Ranuras de cola de milano
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Método de prueba choque según norma EN 60068-2-27
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - V406 with Docs - zip
Software de configuración - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf