BCL 31 R1 J 100
Lector de código de barras fijo
Serie | BCL 3x |
Funciones | AutoControl AutoReflAct Comparación con códigos de referencia Control de puerta de lectura I/O Lectura múltiple / MultiScan |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code UPC |
Velocidad de escaneo, típica | 1.000 scans/s |
Distancia de lectura | 100 ... 550 mm |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 650 nm |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamaño de módulo | 0,5 ... 0,8 mm |
Sistema de lectura | Escáner multihaz (raster) |
Velocidad de escaneo | 1.000 scans/s |
Desviación de haz | Mediante rueda poligonal rotatoria + espejo deflector |
Salida del haz de luz | Lateral bajo ángulo de 100° |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 3,2 W |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tipo | RS 485 |
Función | Proceso |
Tipo | RS 232 |
Función | Configuración/parametrización vía software Servicio |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Conexión con el equipo |
Tipo de conexión | Sub-D |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 15 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 400 g |
Color de carcasa | Negro Rojo |
Tipo de fijación | Enroscable Ranuras de cola de milano |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-27 |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |