BCL 548i SF 100
Lector de código de barras fijo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | BCL 500i | 
| Funciones | AutoConfig AutoControl AutoReflAct CRT - Tecnología de Reconstrucción de Códigos Comparación con códigos de referencia Modo de ajuste  | 
                                
| Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC  | 
                                
| Velocidad de escaneo, típica | 1.000 scans/s | 
| Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. | 64 Unidad(es) | 
| Distancia de lectura | 400 ... 1.600 mm | 
| Fuente de luz | Láser, Rojo | 
| Longitud de onda | 650 nm | 
| Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 | 
| Tamaño de módulo | 0,5 ... 1 mm | 
| Sistema de lectura | Escáner lineal con espejo deflector | 
| Velocidad de escaneo | 800 ... 1.200 scans/s | 
| Desviación de haz | Mediante rueda poligonal rotatoria + espejo deflector | 
| Salida del haz de luz | Posición cero lateral bajo ángulo de 90° | 
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Consumo de potencia, máx. | 11 W | 
| Número de entradas/salidas seleccionables | 4 Unidad(es) | 
| Corriente de entrada, máx. | 8 mA | 
| Tipo | PROFINET | 
| Función | Proceso | 
| Conformance Class | B | 
| Protocolo | PROFINET RT | 
| Funcionalidad switch | Integrado | 
| Tipo | USB | 
| Función | Configuración/parametrización vía software Servicio  | 
                                
| Número de conexiones | 5 Unidad(es) | 
| Función | Interfaz de servicio | 
| Tipo de conexión | USB | 
| Tipo de conector | USB 2.0 Standard-A | 
| Función | Señal IN Señal OUT  | 
                                
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector hembra | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Función | PWR / SW IN/OUT | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Función | BUS IN | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector hembra | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Codificación | Codificación D | 
| Función | BUS OUT | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector hembra | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Diseño | Cúbico | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 173 mm x 84 mm x 147 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Vidrio | 
| Peso neto | 1.400 g | 
| Color de carcasa | Plata Rojo  | 
                                
| Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano Rosca de fijación  | 
                                
| Tipo de indicación | Display gráfico monocromático de 128x64 píxeles, con retroiluminación LED  | 
                                
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Tipo de configuración/parametrización | A través de navegador web | 
| Elementos de uso | A través de interfaz de servicio Tecla(s)  | 
                                
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 40 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C | 
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Método de prueba CEM según norma | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2  | 
                                
| Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea | 
| Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb | 
| Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc | 
| Número de arancel | 84719000 | 
| ECLASS 8.0 | 27280102 | 
| ECLASS 9.0 | 27280102 | 
| ETIM 5.0 | EC002550 | 
| ETIM 6.0 | EC002550 |