BCL 90 CAT OM 100 H
Lector de código de barras fijo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | BCL 90 |
| Funciones | CRT - Tecnología de Reconstrucción de Códigos Calefacción Comparación con códigos de referencia Indicador LED Modo de ajuste |
| Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
| Velocidad de escaneo, típica | 800 scans/s |
| Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. | 50 Unidad(es) |
| Distancia de lectura | 500 ... 2.000 mm |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Longitud de onda | 650 nm |
| Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Tamaño de módulo | 0,3 ... 0,5 mm |
| Sistema de lectura | Escáner con espejo oscilante |
| Velocidad de escaneo | 600 ... 1.200 scans/s |
| Desviación de haz | Mediante rueda poligonal rotatoria + motor paso/paso con espejo |
| Salida del haz de luz | Frontal |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -10 ... 20 % |
| Consumo de potencia, máx. | 100 W |
| Número de entradas digitales | 6 Unidad(es) |
| Corriente de entrada, máx. | 10 mA |
| Número de salidas digitales | 4 Unidad(es) |
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
| Tipo | RS 232, RS 422, RS 485 |
| Función | Proceso |
| Protocolo de transmisión | Ajustable |
| Función | Proceso |
| Protocolo de transmisión | Ajustable |
| Función | Proceso |
| Protocolo de transmisión | Ajustable |
| Tipo | RS 232 |
| Función | Configuración/parametrización vía software |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Interfaz de datos Interfaz de servicio |
| Tipo de conexión | Sub-HD |
| Denominación en el equipo | Host / Term |
| Número de polos | 15 polos |
| Tipo | Conector macho |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Sub-HD |
| Denominación en el equipo | I/O |
| Número de polos | 15 polos |
| Tipo | Conector hembra |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 127,5 mm x 183 mm x 94 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 2.200 g |
| Color de carcasa | Negro, RAL 9005 Rojo, RAL 3000 |
| Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Rosca de fijación |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 4 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | Software |
| Elementos de uso | Software para PC |
| Temperatura ambiente en servicio | -35 ... 35 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Método de prueba CEM según norma | IEC 801 |
| Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
| Método de prueba vibración según norma | IEC 68.2.6 |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |