BCL 90 CAT ON 100

Lector de código de barras fijo

Número de producto: 50035508

Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie BCL 90
Funciones CRT - Tecnología de Reconstrucción de Códigos
Comparación con códigos de referencia
Indicador LED
Modo de ajuste
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Velocidad de escaneo, típica 800 scans/s
Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. 50 Unidad(es)
Distancia de lectura 400 ... 1.500 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 650 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2007
Tamaño de módulo 0,2 ... 0,3 mm
Sistema de lectura Escáner con espejo oscilante
Velocidad de escaneo 600 ... 1.200 scans/s
Desviación de haz Mediante rueda poligonal rotatoria + motor paso/paso con espejo
Salida del haz de luz Frontal
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de potencia, máx. 18 W
Número de entradas digitales 6 Unidad(es)
Corriente de entrada, máx. 10 mA
Número de salidas digitales 4 Unidad(es)
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tipo RS 232, RS 422, RS 485
Función Proceso
Protocolo de transmisión Ajustable
Función Proceso
Protocolo de transmisión Ajustable
Función Proceso
Protocolo de transmisión Ajustable
Tipo RS 232
Función Configuración/parametrización vía software
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz de datos
Interfaz de servicio
Tipo de conexión Sub-HD
Denominación en el equipo Host / Term
Número de polos 15 polos
Tipo Conector macho
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Sub-HD
Denominación en el equipo I/O
Número de polos 15 polos
Tipo Conector hembra
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 127,5 mm x 183 mm x 94 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 2.200 g
Color de carcasa Negro, RAL 9005
Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Software
Elementos de uso Software para PC
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Método de prueba CEM según norma IEC 801
Método de prueba choque según norma IEC 60068-2-27, test Ea
Método de prueba vibración según norma IEC 68.2.6
Número de arancel 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - V4.7.1 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf