BT-2R1-S
Set de soportes
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Incluye | 1 cilindro para la fijación en la cortina óptica 2 soportes giratorios BT-R |
Apropiado para el grupo de productos | Cortinas ópticas de conmutación Cortinas ópticas de medición |
Apropiado para | Cortinas ópticas CML700i Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300 |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Puede unirse por apriete |
Tipo de pieza de fijación | Giratorio en 360° |
Material de la pieza de fijación | Metal Plástico |
Amortiguación de vibraciones | Sí |
Número de arancel | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |