BT 3.2

Placa adaptadora

Número de producto: 50103844

Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Sensores de la serie 3
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Peso neto 13 g
Versión de la pieza de fijación Placa de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Rosca de fijación
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Rígido
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273692
ECLASS 11.0 27273692
ECLASS 12.0 27273692
ECLASS 13.0 27273692
ECLASS 14.0 27273692
ECLASS 15.0 27273692
ECLASS 16.0 27273692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015