BT-SET-240B-E
Soporte
| Apropiado para el grupo de productos | Barreras ópticas de seguridad |
| Apropiado para | Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300 |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Puede unirse por apriete |
| Tipo de pieza de fijación | Giratorio en 240° |
| Material de la pieza de fijación | Metal Plástico |
| Amortiguación de vibraciones | No |
| Número de arancel | 83024900 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC003015 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |