BT-SET-240B
Soporte
Apropiado para el grupo de productos | Barreras ópticas de seguridad |
Apropiado para | Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300 |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Puede unirse por apriete |
Tipo de pieza de fijación | Giratorio en 240° |
Material de la pieza de fijación | Metal |
Amortiguación de vibraciones | No |
Número de arancel | 73269098 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |