BTU 008M-D10

Sistema de montaje

Número de producto: 50127177

Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Sensores de la serie 8
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Aluminio
Peso neto 37 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 10 mm
Sujeción de apriete en chapa
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Giratorio en 360°
Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf