CB-LDH-25000-12GF
Cable de conexión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
Tipo de conexión | Conector Hirschmann (DIN 43651) |
Tamaño de rosca | N11 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 12 polos |
Versión | Axial |
Conector redondo, LED | No |
Tipo de conexión | Final abierto |
Número de conductores | 12 Unidad(es) |
Color de cubierta | Gris |
Apantallado | Sí |
Longitud de cable | 25.000 mm |
Material de cubierta | PVC |
Aptitud para cadena de arrastre | No |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | -40 ... 80 °C |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |