CB-M12-10000S-8GF

Cable de conexión

Número de producto: 429083

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
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
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 7 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado Sí
Longitud de cable 10.000 mm
Material de cubierta PUR
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -25 ... 80 °C
Certificaciones UL
c UL
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf