CB-M12-15000S-8WF

Cable de conexión

Número de producto: 429086

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KD S-M12-8W-P1-150
Cable de conexión
Código del articulo: 50135135
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Acodado, Conector hembra
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 15.000 mm
Código del articulo: 50135135
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Versión Acodado
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 7 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado
Longitud de cable 15.000 mm
Material de cubierta PUR
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -25 ... 80 °C
Certificaciones UL
c UL
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Información de producto - pdf