Lectores de código de barras 1D fijos

La identificación de mercancías y materiales con códigos de barras 1D de uso universal controla muchos procesos en logística y producción. De este modo, los campos de aplicación de nuestros lectores son muy diversos, desde escáneres miniaturizados y escáneres compactos hasta lectores con grandes distancias de lectura para uso industrial. Los sistemas modulares premontados para el sector de la intralogística o lectores de códigos de barras para sectores especiales, p. ej. para la automatización de laboratorios, abarcan todos los campos de aplicación. Las velocidades de escaneo de hasta 1.000 scans/s, las pequeñas dimensiones de montaje, la carcasa robusta y la calefacción integrada para el uso en zonas de frío convierten nuestros lectores de código de barras en la solución óptima para su aplicación.

Lectores de código de barras para una amplia variedad de tareas de identificación

Los lectores de código de barras cubren un amplio espectro de aplicaciones en el sector de la intralogística y del envase y embalaje. Igual de variado es nuestra gama de productos que abarca desde el lector de código de barras básico con una relación calidad-precio óptima hasta el lector de código de barras high-end con 1.000 scans/s. En colaboración con nuestros clientes, desarrollamos continuamente soluciones para códigos de barras. Nuestra gama de lectores de códigos de barras ofrece una gran variedad de prestaciones, como una conectividad del bus de campo integrada y completa, la tecnología de reconstrucción de códigos, opciones de conexión modulares y un interruptor integrado.

Sus beneficios

Parametrización desde el escritorio, gracias a la integrated connectivity
Sistema consistente: la misma arquitectura de equipo para diferentes requisitos mediante un concepto de parametrización único, las mismas opciones de montaje y funcionalidades consistentes.
Servicio Leuze permanente: configuración y selección de productos rápidas y fiables gracias a la presencia de los expertos de Leuze en todo el mundo.

Valor añadido 1: integrated connectivity

Los lectores de código de barras de Leuze llevan integradas las interfaces más importantes. A esto lo llamamos: integrated connectivity. Esto significa que puede seguir utilizando su control ya existente. La parametrización de los lectores de código de barras se lleva a cabo automáticamente durante la puesta en marcha del bus de campo.

 

integrated connectivity significa que ... Sus ventajas
... trabaja exclusivamente en el entorno de control conocido. No se requiere conocer ningún software externo.
... puede llevar a cabo toda parametrización desde su escritorio No es necesario acceder a la instalación con equipamiento técnico.
... solo debe montar los sensores y, por tanto, un 50 % menos de equipos. No es necesaria la instalación de pasarelas o cajas de conexión adicionales.
Leuze_Sensor_People_700x500px
Mehrwert 1
Leuze_Sensor-People19042_EDIT_RGB_700x500px

Valor añadido 2: gama de lectores de código de barras consistente

La misma arquitectura de equipo para diferentes requisitos

Todos los lectores de código de barras disponen de funcionalidades similares. La parametrización se realiza en todos los equipos mediante un concepto unificado y procesos idénticos, independientemente de la versión de producto.

Puesta en marcha más rápida y sencilla en las aplicaciones

  • Configuración sencilla
  • Las mismas opciones de montaje
  • Todos los modelos también están disponibles para aplicaciones en temperaturas bajas

Valor añadido 3: servicio; disponibles en todo momento y lugar para usted

Nuestro servicio preventa y postventa le asesora en todas las fases del proyecto. Gracias a la presencia internacional de expertos en intralogística, garantizamos una configuración y selección de productos fiables y rápidas.

  • Usted proporciona los datos, nosotros, el know-how
  • Valores de experiencia para la perfecta posición de instalación del lector de código de barras
  • Análisis detallado de códigos de barras para lograr la máxima velocidad de lectura de la instalación
  • Ayuda rápida para una elevada disponibilidad y seguridad de la instalación
Stationäre-Barcodeleser_700x500px

Nuestro concepto de asistencia técnica para usted

  1. Recopilar los requisitos y definir la solución  

 

  • Cumplimentar un cuestionario para la recopilación de datos fundamentales de la instalación 
  • Definición de la solución óptima para los requisitos individuales por parte de Leuze
 
  2. Esquemas de montaje para la posición óptima  

 

  • En base con los datos existentes sobre la instalación prevista, se ajusta el posicionamiento óptimo del lector de código de barras en los esquemas
  • Esquemas individuales para la instalación prevista
 
  3. Análisis detallado de códigos de barras  

 

  • Comprobación previa de la legibilidad de los códigos de barras
  • Definición de las recomendaciones de manipulación para lograr mejores resultados de lectura
  • Garantía de altas velocidades de lectura y una elevada disponibilidad de la instalación
 
  4. Puesta en marcha y postventa  

 

  • Asistencia para la puesta en marcha
  • Diagnóstico a distancia en todo el mundo
  • Asistencia técnica para cualquier pregunta
  • Sustitución de producto rápida y sencilla
 

Productos destacados

Lector de código de barras con una gran variedad de equipamiento

BLC_300i-Highlights4_700x500px
2021-06-08 12_1ASA
BLC_300i-Highlights5_700x500px

Alta disponibilidad de la instalación gracias a una seguridad de lectura impecable

La detección correcta de códigos en las etiquetas de código de barras parcialmente estropeadas, sucias o torcidas, incluso en un gran ángulo de inclinación, es posible gracias a la tecnología de reconstrucción de códigos. En este sentido, nuestra tecnología de reconstrucción de códigos funciona de tal modo que a partir de fragmentos de código no dañados se puede recomponer el código completo.

Lectura fiable de códigos de barras con poco contraste

Todos nuestros lectores de código de barras funcionan con una velocidad de escaneo de 800-1000 scans/s. Tras cada escaneo, el sistema electrónico (p. ej. filtros y amplificadores) se ajusta a la señal de recepción (Adaptive Signal Adjustment). De este modo, se optimiza el contraste entre la barra y el espacio en blanco.

Gama de lectores de código de barras calefactados

Gracias a la calefacción integrada en toda la gama de lectores de código de barras, el sistema electrónico funciona de forma fiable hasta -35 ºC. Así se garantiza que la óptica no se empañe ni se congele.

BLC_300i-Highlights1_700x500px
BCL-mit-Bildshcirm_700x500px
BLC_300i-Highlights3_700x500px

Esta es la base para la transformación digital de su sistema intralogístico

El lector de código de barras BCL 348i de Leuze está certificado según OPC UA. Se lleva a cabo un intercambio de datos estandarizado a través de todos los niveles de la pirámide de automatización hasta la nube. Con ello, se garantiza una conexión rápida con los paneles de control y otras aplicaciones. Con tan solo pulsando un botón, se evalúan los datos de los sensores.

Alineación, puesta en marcha y localización de errores más rápidas

Los lectores de código de barras de Leuze tienen un display opcional. En el display se muestran los resultados de la lectura y la calidad de lectura directamente in situ. Esto permite una alineación más precisa y eficiente.

Puesta en marcha rápida y sencilla

La dirección MAC se encuentra en la etiqueta adhesiva extraíble (etiqueta Address Link) en cada escáner. Esta etiqueta adhesiva se puede pegar en el esquema de conexiones. Durante la puesta en marcha se minimiza el trabajo de asignación de las direcciones MAC a los escáneres.

Barcode Scanner BCL200i erkennt zuverlässig Barcode Band verschiedener Tablare auf Förderstrecke
APIC_IL_PA_BCL200i_box_reading_01_02_wl_15cm_300dpi_700x500px
Spezielle-Applikationen_BCL148_700x500

No se requieren barreras optoelectrónicas de disparo adicionales

Gracias a la función autoReflAct de Leuze, el lector de código de barras puede activarse sin señal de conmutación externa.

Menos lecturas erróneas en condiciones de aplicación extremas

Se garantiza una lectura de códigos fiable incluso en ángulos extremadamente agudos. Esto es posible gracias a una óptica y un sistema electrónico analógico desarrollados específicamente, así como a la elevada reserva de funcionamiento. En el caso de distancias mínimas entre el lector y el código de barras, llamada distancia cero, también se detectan códigos de manera fiable.

Mayor rendimiento sin arquitectura de comunicación especial

Varios lectores de código de barras se pueden conectar fácilmente y proporcionar un resultado de decodificación común. De este modo, el «host» no debe procesar resultados «No-Read» y se garantiza un rendimiento mejorado. Como medio de comunicación, los lectores de código de barras de Leuze utilizan la red Ethernet existente. No es necesario instalar ninguna arquitectura de comunicación adicional.

Know-How

¿Cómo puede mantener una elevada disponibilidad de su instalación a pesar de tener códigos de barras dañados o mal impresos?

La respuesta a esta pregunta se proporcionará en el «BarcodeReader Talk».

¿Cuáles son las ventajas que le ofrece una alta reserva de funcionamiento en los lectores de códigos de barras? ¿En qué casos entra en juego la reserva de funcionamiento?

Esta pregunta la respondemos en nuestra «BarcodeReader Talk» con nuestro experto en intralogística.

¿Cómo puede formar fácilmente una estructura lineal con lectores de código de barras? ¿Qué ventajas ofrece esta en comparación con una topología de estrella?

Las respuestas a estas preguntas se proporcionarán en el «BarcodeReader Talk».

¿En el flujo de recipientes el lector de código de barras solo emite «No-Reads»? ¿Cómo se puede subsanar rápidamente el error y sustituir el equipo de manera sencilla y sin necesidad de conocimientos expertos? 

A estas preguntas responderemos en la cuatra entrega de la nuestra serie de vídeos «BarcodeReader Talk».

Identificación guiada de recipientes y bandejas ahora más sencilla

Sven-Philipp Abraham

Product Manager Ident Systems en Leuze

Entrevista

Desde los años 90, Leuze ofrece lectores de código de barras como experto en el área de identificación y ha ampliado continuamente la gama de productos en este ámbito. Los lectores de código de barras cumplen muchos requisitos de la intralogística y por ello son aptos para aplicaciones muy diversas. Con nuestro nuevo lector de códigos de barras fijo BCL 200i presentamos un nuevo miembro de nuestra serie BCL. Este permite la identificación de bandejas y recipientes guiados y es ideal para situaciones con poco espacio en las líneas de transporte.

¿En qué aplicaciones es suficiente el uso de códigos de barras 1D?

Los códigos de barras 1D se suelen emplear en aplicaciones donde es suficiente una marca con 10-20 caracteres. Además, debe haber suficiente espacio para una etiqueta, por ejemplo, en un recipiente de transporte.

 

¿Qué ventajas tienen frente a los códigos de barras 2D?

En el pasado la ventaja de los códigos de barras 1D era la técnica de impresión. Hoy en día las ventajas de los códigos de barras 1D ya casi son inapreciables. Los códigos de barras 1D se pueden detectar con la mayoría de los lectores de códigos del mercado.

 

¿Qué es importante para la detección?

En la detección de códigos con lectores de código de barras 1D, hay que tener en cuenta algunos puntos esenciales en la configuración y el diseño del código de barras 1D: la distancia correcta o la alineación del código en disposición de valla o escalera son solo dos ejemplos. En el diseño de códigos de barras 1D el grosor del módulo, es decir, la anchura mínima de las barras negras tiene una influencia decisiva para elegir el lector de códigos adecuado. Principalmente, el tamaño del código de barras debe corresponder con el campo de lectura garantizado del lector de códigos.

Kompakter Barcode Scanner liest zuverlässig Barcode Band bei zwei parallel verlaufenden Förderlinien
APIC_IL_PA_BCL200i_Tablar_wl_15cm_300dpi_700x500px

¿Qué lectores de código de barras 1D ofrece Leuze?

Leuze ofrece una gama muy amplia de productos. Entre otros para el envase y embalaje o para la intralogística. Según la aplicación, se emplean las series BCL 92, BCL 200i/300i, BCL 500i/600i o BCL 900i.

 

¿En qué se diferencian?

Los lectores de código están optimizados para distintas aplicaciones. El BCL 92 por ejemplo para el sector de las etiquetadoras. Los BCL 200i/300i para el extenso ámbito de tareas del flujo de materiales en recipientes y bandejas. Los BCL 500i/600i/900i para la identificación de palets y cajas.

 

Ir a las tecnologías ID

Descargas