Lectores de código de barras 1D/2D fijos
Lectores de códigos basados en cámara para uso fijo: estos lectores de códigos detectan con fiabilidad códigos 1D y 2D; según el tipo impresos o marcados directamente, omnidireccionalmente, de modo estático o en rápido movimiento, invertidos o reflejados. Hay disponibles diversas versiones en lo referente a tamaño, índices de protección IP 67 o 69K, rapidez o interfaces.
Visión general
Detallas y descargas
Lista de artículos
Lectores de códigos 1D/2D fijos
Lectores de códigos basados en cámara para uso fijo: Estos lectores de códigos detectan con fiabilidad códigos 1D y 2D; según el tipo impresos o marcados directamente, omnidireccionales, estáticos o en rápido movimiento, invertidos o reflejados. Hay disponibles diversas versiones en lo referente a tamaño, índices de protección IP 67 o 69K, rapidez o interfaces.
Resumen
| Escáner miniaturizado DCR 50/55 | Escáner compacto DCR 100i | Escáner compactos DCR 200i | Sensor Simple Vision DCR 1000i | Escáner compacto LSIS 220 | |
| Descripción | Lectores de códigos 1D/2D compactos | Lectura de códigos 1D y 2D compacta | Lectura de códigos 1D/2D rápida con estructura modular | Lectura de códigos 1D/2D con un sensor procesador de imágenes. Algoritmo de lectura mejorado específicamente para códigos DPM | Lectura de códigos 1D/2D compacta |
| Campos de aplicación | Lectura de códigos en objetos parados o a muy poca velocidad de movimiento en lugares con muy poco espacio | Lectura rápida de códigos en embalajes en movimiento, lectura simultánea de varios códigos, lectura de códigos DPM | Lectura de códigos en objetos con alta velocidad de movimiento | Lectura de códigos en envases para el control de calidad o para la detección de la alineación en líneas de transporte, decodificación multicódigo, lectura de códigos directamente marcados | Lectura de códigos manual y en modo de presentación |
| Interfaces integradas | RS232; USB | Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232 | RS232/422; TCP/IP; PROFINET; Ethernet/IP | I/O, TCP/IP, PROFINET, Ethernet/IP, FTP o SFTP | RS232; USB |
| Alcance de lectura | 30-425 mm | 40-550 mm | 40-800 mm | 50-2000 mm, según la óptica | 50-330 mm |
| Resolución de la imagen | 1280 x 960 píxeles | 1080 x 1280 píxeles | 1280 x 960 píxeles | 1440 x 1080 píxeles; 736 x 480 píxeles | 844 x 640 píxeles |
| Tamaño del módulo | 0-127-0,528 mm | 0,08 - 0,5 mm | 0,1-1 mm | 0,1-1 mm | 0,127-1 mm |
| Temperatura ambiente (en servicio) | 0-50 °C | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) | 0-50 °C (sin calefacción), -30-50 °C (con calefacción) | 0... 50 °C | 0-40 °C |
| Dimensiones (An x Al x L) | DCR 50: 31,6 × 12,7 × 27,5 mm DCR 55: 31,5 × 20 × 40,3 mm | 44 mm x 53 mm x 29 mm | 43 × 61 × 44 mm | 45 x 85 x 35 mm | 40 × 32 × 47 mm |
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 91 productos encontrados
DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50154892
- Serie: DCR 200i
- Interfaz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Principio de conmutación: Semiconductor MOSFET, De conmutación +24 V, Semico...
- Tipos de códigos legibles: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Azte...
DCR108iADJ-0608-412-R3M-F001
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50154402
- Serie: DCR 100i
- Interfaz: RS 232, Ethernet
- Principio de conmutación: Transistor optoacoplado, NPN, Transistor optoacopl...
- Tipos de códigos legibles: Code 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR108iADJ-0608-312-R3M-F001
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50154401
- Serie: DCR 100i
- Interfaz: RS 232, Ethernet
- Principio de conmutación: Transistor optoacoplado, NPN, Transistor optoacopl...
- Tipos de códigos legibles: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50151587
- Serie: DCR 200i
- Interfaz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Principio de conmutación: Semiconductor MOSFET, De conmutación +24 V, Semico...
- Tipos de códigos legibles: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128, Co...
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50151106
- Serie: DCR 200i
- Interfaz: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- Principio de conmutación: Semiconductor MOSFET, De conmutación +24 V, Semico...
- Tipos de códigos legibles: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50149835
- Serie: DCR 200i
- Interfaz: RS 232, RS 422, Ethernet
- Principio de conmutación: Semiconductor MOSFET, De conmutación +24 V, Semico...
- Tipos de códigos legibles: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
DCR 248i FIX-L2-102-R3
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50148608
- Serie: DCR 200i
- Interfaz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Principio de conmutación: Semiconductor MOSFET, De conmutación +24 V, Semico...
- Tipos de códigos legibles: Code 32, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
DCR 202i FIX-L2-102-R3
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50148607
- Serie: DCR 200i
- Interfaz: RS 232, RS 422, Ethernet
- Principio de conmutación: Semiconductor MOSFET, De conmutación +24 V, Semico...
- Tipos de códigos legibles: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Code 128, Code 32...
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50147775
- Serie: DCR 200i
- Interfaz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Principio de conmutación: Semiconductor MOSFET, De conmutación +24 V, Semico...
- Tipos de códigos legibles: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50147774
- Serie: DCR 200i
- Interfaz: RS 232, RS 422, Ethernet
- Principio de conmutación: Semiconductor MOSFET, De conmutación +24 V, Semico...
- Tipos de códigos legibles: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-P
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50146853
- Serie: DCR 200i
- Interfaz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Principio de conmutación: Semiconductor MOSFET, De conmutación +24 V, Semico...
- Tipos de códigos legibles: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
DCR 202iC FIX-L1-102-R3-F099
Lector de código 2D fijo
Código del articulo:
50146852
- Serie: DCR 200i
- Interfaz: RS 232, RS 422, Ethernet, OPC-UA
- Principio de conmutación: Semiconductor MOSFET, De conmutación +24 V, Semico...
- Tipos de códigos legibles: Pharma Code, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
Datos de artículo del: 21/7/26