CB-M12-3000-8WM

Cable de conexión

Número de producto: 150704

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KS U-M12-8W-P1-030
Cable de conexión
Código del articulo: 50135143
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Acodado, Conector macho
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 3.000 mm
Código del articulo: 50135143
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Versión Acodado
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 8 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado No
Longitud de cable 3.000 mm
Material de cubierta PUR
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -50 ... 80 °C
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Información de producto - pdf